17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

敷鉄板固定金具 IPMF-180

通常単価(税別)
8,3147,759
税込単価
9,1458,535
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・複数の凸リブにより錆の原因となる水や泥が溜まらず屋外でもしっかり機能します・ボルト2点留めで...

詳細を確認
  • 厚さ (mm)
    37
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4989999624854
  • トラスココード
    206-3666
  • 質量(g)
    2200
  • 材質1
    本体:鉄
  • 幅(mm)
    180
  • 材質2
    ボルト:ステンレス
  • 材質3
    ゴムシート:NR

ご注意

  • 工具でしっかりと締めてください。
  • 提供不可:SDS、ミルシート

型番:

IPMF-180
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

IPMF-180の仕様・寸法情報

厚さ(mm)
37
その他
オプション
JANコード
4989999624854
トラスココード
206-3666
質量(g)
2200
材質1
本体:鉄
幅(mm)
180
材質2
ボルト:ステンレス
材質3
ゴムシート:NR
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
IPMF-180
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,3147,759
( 8,535 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・複数の凸リブにより錆の原因となる水や泥が溜まらず屋外でもしっかり機能します
・ボルト2点留めで締め付け強度も高く、内面・下面にゴムシートを貼り付けておりダブルで位置ずれを防止します
【用途】
・敷鉄同士の連結に
【材質】
・本体:鉄
・ボルト:ステンレス
・ゴムシート:NR

ご注意

  • 工具でしっかりと締めてください。
  • 提供不可:SDS、ミルシート

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

敷鉄板固定金具 IPMF-180の型番IPMF-180のページです。 型番IPMF-180に関する仕様情報を記載しております。
敷鉄板固定金具 IPMF-180のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
敷鉄板固定金具 IPMF-180
ダンボールプラスチック養生シート
シート補修用粘着テープ(トラックシート用・ロールタイプ)
TRUSCO ノンスリップ養生シート グリーン 0.03mmX1mX100m
アウトリガーベース(ゴム製・4トンユニック車) ORB-R350
アウトリガーベース
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格8,3149078,5202,3579,94311,792
通常出荷日4日目3日目1日目1日目1日目1日目
厚さ(mm)3730.850.032050
その他オプション-----
JANコード498999962485449899997512464989999705010498999941717349899996285314989999954524
トラスココード206-3666512-5073207-3260780-5314207-3020116-0759
質量(g)220070011403000.03200.04500.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト