ファクトリーサプライ用品技術窓口

転倒防止ストッパー LP-0812TKP【2個入り】

通常単価(税別)
11,659
税込単価
12,825
通常出荷日:1日目

【特長】・壁固定できないキャビネット・ロッカーなどを床に固定し、地震時の転倒・移動を防止します。・アン...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    家具転倒防止用金具
  • JANコード
    4989999993127
  • トラスココード
    207-7473
  • 質量(g)
    800.000
  • 材質1
    処理鋼板
  • 材質2
    メッキ処理ねじ類
  • 材質3
    アクリル系接着剤
  • 本体寸法(mm)幅×長さ×厚さ
    118×57×57
  • 対象物重量
    120kg以下/個

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA

型番:

LP-0812TKP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

LP-0812TKPの仕様・寸法情報

商品タイプ
家具転倒防止用金具
JANコード
4989999993127
トラスココード
207-7473
質量(g)
800.000
材質1
処理鋼板
材質2
メッキ処理ねじ類
材質3
アクリル系接着剤
本体寸法(mm)幅×長さ×厚さ
118×57×57
対象物重量
120kg以下/個
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LP-0812TKP
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,659
( 12,825 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁固定できないキャビネット・ロッカーなどを床に固定し、地震時の転倒・移動を防止します。
・アンカーボルトやネジを使用しないので、床や固定対象物を傷めません。
・取付け・取外しが簡単で、移設の際にも容易に行えます。
【用途】
・地震時に什器、IT機器等重量物の転倒、移動防止に。
・キャビネット・ラック等の固定物の衝撃緩衝用に。
【材質】
・処理鋼板
・メッキ処理ねじ類
・アクリル系接着剤
【セット内容】
・接着パッド付金属板×2
・M4ねじ×1
・M4袋ナット×1
・取扱説明書

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

転倒防止ストッパー LP-0812TKPの型番LP-0812TKPのページです。 型番LP-0812TKPに関する仕様情報を記載しております。
転倒防止ストッパー LP-0812TKPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
転倒防止ストッパー LP-0812TKP
耐震用コーナーブロック MS-701TKP
段積装置ストッパー 200cm
M3型中量棚専用免震樹脂ベース
耐震金具(フレキシブルジョイント)
耐震用 マシンホルダー
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格11,65915,19210,2711,08015,339 -3,439
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具その他その他家具転倒防止用金具-
JANコード4989999993127498999997742445504142446694550414039159-4989999993059
トラスココード207-7473207-7425257-2249217-8941-207-7436
質量(g)800.0001300500.00033-100.000
材質1処理鋼板アクリル系接着剤ベルト、リング:ポリプロピレンオイレス特殊充填剤入りポリアセタール(POM)アクリル系接着剤ABS/PCアロイ樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト