ファクトリーサプライ用品技術窓口

始動アシスト機構付台車ストッパー ASST-150

  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体/オプション
    オプション
  • 適合台車機種
    PHO-2
  • JANコード
    4989999605662
  • トラスココード
    207-2766
  • 車輪径D(mm)
    100
  • 取付ピッチX×Y(mm)
    85~100×85~100
  • 取付座A×B(mm)
    120×120
  • 車輪材質
    ゴム
  • 最大積載荷重 (kg)
    500
  • 質量 (kg)
    3.2
  • 付属品
    取り付け用M8ボルト×4

ご注意

  • 適合台車PHO-2のミスミでの取り扱いは終了しています。
  • PHO-2への取り付けに当たってはスペーサー(TLS90902A100)、ボルトワッシャーセット(LSPBTWS10X30)が必要です。

型番:

ASST-150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ASST-150の仕様・寸法情報

商品タイプ
運搬車
本体/オプション
オプション
適合台車機種
PHO-2
JANコード
4989999605662
トラスココード
207-2766
車輪径D(mm)
100
取付ピッチX×Y(mm)
85~100×85~100
取付座A×B(mm)
120×120
車輪材質
ゴム
最大積載荷重(kg)
500
質量(kg)
3.2
付属品
取り付け用M8ボルト×4

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ASST-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,07725,084
( 27,592 )
1日目

詳細情報

基本情報

PHO-2用の前進アシスト機構付き台車ストッパーです。
寸法が適合すれば、他の台車でも使用可能です。
【特長】
・台車の始動アシストとブレーキ機構が一つになりました。
・右側のペダルでロックし、中央のペダルでロック解除と台車の始動をアシストします。
・台車への後付けが可能です。
・ロックストッパーの取付寸法が適合すれば他の台車でも使用可能です。

ご注意

  • 適合台車PHO-2のミスミでの取り扱いは終了しています。
  • PHO-2への取り付けに当たってはスペーサー(TLS90902A100)、ボルトワッシャーセット(LSPBTWS10X30)が必要です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

始動アシスト機構付台車ストッパー ASST-150の型番ASST-150のページです。 型番ASST-150に関する仕様情報を記載しております。
始動アシスト機構付台車ストッパー ASST-150のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
始動アシスト機構付台車ストッパー ASST-150
ロック(スチール製) APTシリーズ
ドアストッパー マグネット式・スタンダードタイプ
ドアストッパー マグネット式・超強力タイプ
ニュードアストッパー
キャスター付フットジャッキCFJ型
メーカートラスコ中山ユーエイキャスタートラスコ中山トラスコ中山丸喜金属本社ナベヤ
通常価格30,0774,303 -1,5892,3895,539 -9,196 -
通常出荷日1日目1日目〜在庫品1日目在庫品1日目1日目3日目
商品タイプ運搬車-----
本体/オプションオプション-----
適合台車機種PHO-2-----
JANコード4989999605662-----
トラスココード207-2766-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト