17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

中性アルミフィンクリーナー シルバーPH7ファースト

通常単価(税別)
7,315
税込単価
8,047
通常出荷日:1日目

【特長】・アルミフィンを傷めず洗浄後の中和処理が不要です・生分解性の高い界面活性剤を配合しています【用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    洗剤
  • 用途
    機械、部品、設備、床用
  • JANコード
    4979782049155
  • トラスココード
    208-3433
  • タイプ
    中性
  • 無色~淡黄色透明
  • 容量(L)
    9.9
  • 質量(g)
    10000.0
  • 材質1
    主成分:非イオン系界面活性剤、キレート剤、除菌剤、銀イオン

型番:

NB57
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NB57の仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
機械、部品、設備、床用
JANコード
4979782049155
トラスココード
208-3433
タイプ
中性
無色~淡黄色透明
容量(L)
9.9
質量(g)
10000.0
材質1
主成分:非イオン系界面活性剤、キレート剤、除菌剤、銀イオン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NB57
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,315
( 8,047 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミフィンを傷めず洗浄後の中和処理が不要です
・生分解性の高い界面活性剤を配合しています
【用途】
・アルミフィン・フィルターの洗浄に
【材質】
・主成分:非イオン系界面活性剤、キレート剤、除菌剤、銀イオン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中性アルミフィンクリーナー シルバーPH7ファーストの型番NB57のページです。 型番NB57に関する仕様情報を記載しております。
中性アルミフィンクリーナー シルバーPH7ファーストのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中性アルミフィンクリーナー シルバーPH7ファースト
強力アルミフィンクリーナー シルバーNファースト
アルミフィン用中和・仕上げ剤 シルバーリンスファースト
設備用中性手洗い洗浄剤 ハマユーHW QA22
製造機器用高濃度中性洗剤 ハマユー09 QA18
工場用床用洗浄剤 スリーエイトECO
メーカー横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業
通常価格7,3157,8277,60719,55611,3776,796
通常出荷日1日目4日目4日目1日目1日目1日目
商品タイプ洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤
用途機械、部品、設備、床用機械、部品、設備、床用機械、部品、設備、床用その他その他床・壁用
JANコード497978204915549797820491004979782049162497978204983449797820375724979782024985
トラスココード208-3433208-3430208-3431250-0286189-6873754-0159
タイプ中性アルカリ性弱酸性---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト