17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

強力アルミフィンクリーナー シルバーNファースト

通常単価(税別)
7,827
税込単価
8,610
通常出荷日:4日目

【特長】・強力な洗浄力と除菌効果でエアコンアルミフィンのメンテナンスに最適です【用途】・アルミフィン・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    洗剤
  • 用途
    機械、部品、設備、床用
  • JANコード
    4979782049100
  • トラスココード
    208-3430
  • タイプ
    アルカリ性
  • 黄色透明
  • 容量(L)
    8.2
  • 質量(g)
    10000.0
  • 材質1
    主成分:水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、キレート剤、陰イオン界面活性剤、消臭剤、銀イオン

型番:

NB52
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NB52の仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
機械、部品、設備、床用
JANコード
4979782049100
トラスココード
208-3430
タイプ
アルカリ性
黄色透明
容量(L)
8.2
質量(g)
10000.0
材質1
主成分:水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、キレート剤、陰イオン界面活性剤、消臭剤、銀イオン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NB52
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,827
( 8,610 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力な洗浄力と除菌効果でエアコンアルミフィンのメンテナンスに最適です
【用途】
・アルミフィン・フィルター・空気清浄機の集塵板の油汚れ、ヤニ等の洗浄に
【材質】
・主成分:水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、キレート剤、陰イオン界面活性剤、消臭剤、銀イオン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力アルミフィンクリーナー シルバーNファーストの型番NB52のページです。 型番NB52に関する仕様情報を記載しております。
強力アルミフィンクリーナー シルバーNファーストのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力アルミフィンクリーナー シルバーNファースト
中性アルミフィンクリーナー シルバーPH7ファースト
アルミフィン用中和・仕上げ剤 シルバーリンスファースト
工場用床用洗浄剤 スリーエイトECO
製造機器用高濃度中性洗剤 ハマユー09 QA18
設備用中性手洗い洗浄剤 ハマユーHW QA22
メーカー横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業
通常価格7,8277,3157,6076,79611,37719,556
通常出荷日4日目1日目4日目1日目1日目1日目
商品タイプ洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤
用途機械、部品、設備、床用機械、部品、設備、床用機械、部品、設備、床用床・壁用その他その他
JANコード497978204910049797820491554979782049162497978202498549797820375724979782049834
トラスココード208-3430208-3433208-3431754-0159189-6873250-0286
タイプアルカリ性中性弱酸性---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト