17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ホースリール BOXY NEXT

通常単価(税別)
6,6887,978特別価格
税込単価
7,3578,776特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・紫外線からホースの劣化を低減するカバータイプのホースリールです。【用途】・一般家庭での屋外散...

詳細を確認
  • 本品は一般家庭での屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。
  • 使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を充分に抜いてください。(凍結破損防止・製品保護)
  • 井戸水や常温以外の水を使用しないでください。
  • ホースは塩化ビニル樹脂製のため、ホースを通した水に臭いがつく場合があります。
  • 水の勢いが弱い場合は、ホースを全て引き出して試してください。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用ホース全長

(m)

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

本体色

ホース色

最小発注数量
20
371
372
205
4975373183932
5930.0
525-6434
ブラウン/ブラック
ブラウン
1個
20
371
372
205
4975373183918
5930.0
525-6422
グレー/ブラック
グレー
1個
30
401
402
230
4975373183949
7420.0
562-5440
ブラウン/ブラック
ブラウン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,6886,364
( 7,000 )
4日目
6,688
( 7,357 )
1日目
7,9787,605
( 8,366 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・紫外線からホースの劣化を低減するカバータイプのホースリールです。
【用途】
・一般家庭での屋外散水用。
・スタイリッシュでお洒落なカラーのカバー付きホースを使用したい方に。
・収納スペースが狭くても洗車や清掃をメインで使用したい方に。
・お庭などに直置きでホースの劣化が気になる方に。
【材質】
・原料樹脂:ポリプロピレン、ポリアセタール、ABS樹脂
・ゴム材料:EPDM、NBR
・金属材料:ステンレス
・ホース:塩化ビニール樹脂(糸入)

ご注意

  • 本品は一般家庭での屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。
  • 使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を充分に抜いてください。(凍結破損防止・製品保護)
  • 井戸水や常温以外の水を使用しないでください。
  • ホースは塩化ビニル樹脂製のため、ホースを通した水に臭いがつく場合があります。
  • 水の勢いが弱い場合は、ホースを全て引き出して試してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホースリール BOXY NEXTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホースリール BOXY NEXT
金属製ホースリール リフトメタル
大流量ホースリール 内径15mm
トヨフィットSリール
サンテックエアーリール(エアーツール用ホース)
スチール製 高圧温水リール
メーカータカギタカギトラスコ中山トヨックス十川産業三協リール
通常価格6,688-10,677 -11,082 -8,36323,602111,084 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目在庫品1日目4日目〜
種類リール本体+ホースリール本体+ホースリール本体+ホースリール本体+ホースリール本体+ホースリール本体+ホース
適用ホース内径121215mm13.57.09.5
特長ホースカバー付き標準ホースねじれ防止水流調整機能標準 / 回転台座軽量
使用圧力(MPa)0.70.7----
蛇口側ホース長さ(m)1.21.2----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホースリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト