ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ツール・チェック 自動車業界向け

通常単価(税別)
20,19918,047
税込単価
22,21919,852
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・コンパクトなカードタイプのケースに、ラチェットハンドルと使用頻度の高いビット、ソケットを収納...

詳細を確認

型番:

TOOL-CHECK-A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TOOL-CHECK-Aの仕様・寸法情報

軸径(mm)
6.35
単品/セット
セット
JANコード
4013288165343
トラスココード
477-4370
セット内容(点)
38
質量(g)
480.000
セット内容
ミニラチェット・アダプター・ビットホルダ・ソケット(5.5、6、7、8、10、12、13)・ビット(-)5.5、(+)1、(+)2、(+)3、六角3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、T10、T15、T20、T25、T30、T40、TB10、TB15、TB20、TB25、TB30、ファイブスター20、25、27、30、マルチポイント4、5、6、8
差込角(mm)
6.35

型番リスト

表示件数
型番
TOOL-CHECK-A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,19918,047
( 19,852 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトなカードタイプのケースに、ラチェットハンドルと使用頻度の高いビット、ソケットを収納しています
・自動車関連の製造・整備工場で使用されるビットサイズを厳選しています
【セット内容】
・ミニラチェット
・アダプター
・ビットホルダ
・ソケット(5.5、6、7、8、10、12、13)
・ビット(-)5.5、(+)1、(+)2、(+)3、六角3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、T10、T15、T20、T25、T30、T40、TB10、TB15、TB20、TB25、TB30、ファイブスター20、25、27、30、マルチポイント4、5、6、8

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツール・チェック 自動車業界向けの型番TOOL-CHECK-Aのページです。 型番TOOL-CHECK-Aに関する仕様情報を記載しております。
ツール・チェック 自動車業界向けのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツール・チェック 自動車業界向け
ステンレスドライバーセット
“クラフトフォーム コンパクト 60RA セット”
“クラフトフォームコンパクト ホルダービットへックスキーセット”
スタビータイヤバルブドライバー
ボールグリップ絶縁ドライバー2本組 +2/-6×150mm 各1本 202PS-2
メーカーWERAWERAWERAWERAPBスイスツールズベッセル
通常価格20,1997,39617,92019,0762,0191,706
通常出荷日1日目2日目1日目2日目1日目1日目
軸径(mm)6.35---4.56
単品/セットセットセットセット-単品セット
JANコード4013288165343401328811138840132881685664013288179968--
トラスココード477-4370438-7171437-9331836-6793--
セット内容(点)38-1753--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト