ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スタークリップ(ゴムカバー付)

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
7,9696,769
税込単価
8,7667,446

【特長】・くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます・ゴムカバー...

詳細情報を確認する
  • 商品区分
    テストリード・プローブ関連
  • 分類
    ワニ口クリップ
  • 穴寸法 (mm)
    13
  • 絶縁抵抗
    DC1000V 1000MΩ以上
  • 全長 (mm)
    165
  • 耐電圧 (V)
    AC3000 1分間
  • 定格 (A)
    100
  • JANコード
    4993091104398
  • トラスココード
    195-3210
  • 質量
    154.000
  • カバー材質
    エチレンプロピレンゴム
  • クリップ材質
    黄銅(ニッケルメッキ)

型番:

SCSR-100AB
解除
    数量:

    SCSR-100ABの仕様・寸法情報

    商品区分
    テストリード・プローブ関連
    分類
    ワニ口クリップ
    穴寸法(mm)
    13
    絶縁抵抗
    DC1000V 1000MΩ以上
    全長(mm)
    165
    耐電圧(V)
    AC3000 1分間
    定格(A)
    100
    JANコード
    4993091104398
    トラスココード
    195-3210
    質量
    154.000
    カバー材質
    エチレンプロピレンゴム
    クリップ材質
    黄銅(ニッケルメッキ)
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SCSR-100AB
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,9696,769
    ( 7,446 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます
    ・ゴムカバーは耐候性や耐オゾン性に優れています
    【用途】
    ・電気機器・測定機器、アース用端子など
    【材質】
    ・カバー:エチレンプロピレンゴム
    ・クリップ:黄銅(ニッケルメッキ)

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スタークリップ(ゴムカバー付)の型番SCSR-100ABのページです。 型番SCSR-100ABに関する仕様情報を記載しております。
    スタークリップ(ゴムカバー付)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スタークリップ(ゴムカバー付)
    テストリード(モールドクリップS両端付)
    テストリード(巻取り式・マグネット付)
    Staubli SLK410-E/N SIL(Φ4mmマルチラムプラグ,絶縁ケーブル付)
    Staubli XZG425/SIL(Φ4mmマルチラムプラグ,格納式スリーブ付)
    クリップアダプター ワニ口クリップ
    メーカーSTAR CLIPテイシン電機エスコストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)エスコ
    通常価格7,9693,919 -6,720 -1,283 -3,485 -1,945
    通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
    商品区分テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連
    分類ワニ口クリップ-----
    -----
    穴寸法(mm)13-----
    絶縁抵抗DC1000V 1000MΩ以上-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました