17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

積み重ねアミバット OM1052-40

通常単価(税別)
18,224特別価格
税込単価
20,046特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・内容物を入れたまま積重ねが可能です【用途】・洗浄、乾燥業務に【材質】・ステンレス(SUS30...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    角型
  • 材質
    ステンレス
  • 高さ(外形) (mm)
    ~150
  • 幅(外形) (mm)
    ~300
  • 奥行(外形) (mm)
    ~200
  • 線径網(mm)
    0.8
  • 有効内寸(mm)奥行
    190
  • 有効内寸(mm)高さ
    45
  • 有効内寸(mm)幅
    190
  • JANコード
    4582219991851
  • 質量(g)
    500.0
  • トラスココード
    368-7760
  • 材質1
    SUS304
  • 詳細寸法:幅
    200
  • 詳細寸法:奥行
    200
  • 詳細寸法:高さ
    50

型番:

OM1052-40
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OM1052-40の仕様・寸法情報

商品タイプ
角型
材質
ステンレス
高さ(外形)(mm)
~150
幅(外形)(mm)
~300
奥行(外形)(mm)
~200
線径網(mm)
0.8
有効内寸(mm)奥行
190
有効内寸(mm)高さ
45
有効内寸(mm)幅
190
JANコード
4582219991851
質量(g)
500.0
トラスココード
368-7760
材質1
SUS304
詳細寸法:幅
200
詳細寸法:奥行
200
詳細寸法:高さ
50

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
OM1052-40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,22416,403
( 18,043 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内容物を入れたまま積重ねが可能です
【用途】
・洗浄、乾燥業務に
【材質】
・ステンレス(SUS304)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

積み重ねアミバット OM1052-40の型番OM1052-40のページです。 型番OM1052-40に関する仕様情報を記載しております。
積み重ねアミバット OM1052-40のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
積み重ねアミバット OM1052-40
ワイヤーバスケット
手提げカゴ MY-24シリーズ
食器洗浄カゴ ST-1・ST-2
オクラ篭 緑
ザルカゴ
メーカーOMORI日本メタルワークス三商SUGICO三甲積水テクノ成型
通常価格18,22418,5141,9925,623 -725 -3,667 -
通常出荷日4日目1日目4日目4日目8日目1日目〜
商品タイプ角型角型角型角型角型丸型
材質ステンレスステンレスPPステンレスPPPE
高さ(外形)(mm)~150~150151~250151~250~150-
幅(外形)(mm)~300~300401~301~400401~401~
奥行(外形)(mm)~200201~300301~--301~
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ザル・カゴカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト