ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ペテット T-600【100個入り】

通常単価(税別)
5,839
税込単価
6,423
通常出荷日:1日目

【特長】・シャーシへの穴加工や、サポートの組込み作業が不要となり、大幅な作業の省力化が計れます【用途】...

詳細を確認
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

T-600
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

T-600の仕様・寸法情報

用途
基板用・角型
スペーサ形状
貼り付け
材質
その他
タイプ
M3ネジ用
横(mm)
25.0
高さ(mm)
10
縦(mm)
25.0
質量(g)
245.600
トラスココード
160-8028
材質詳細
ABS樹脂
-
-

型番リスト

表示件数
型番
T-600
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,839
( 6,423 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シャーシへの穴加工や、サポートの組込み作業が不要となり、大幅な作業の省力化が計れます
【用途】
・プリント基板・ラグ板等をスピーディに取り付けるための、貼付け型サポート
【材質】
・ABS樹脂

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペテット T-600の型番T-600のページです。 型番T-600に関する仕様情報を記載しております。
ペテット T-600のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペテット T-600
軸保護スペーサー(旧名セットピース)/SS-E
角型スペーサ/黄銅垂直型
LED取付スペーサー LDN/LDN-N 3・5Φ/2本足用
ワンタッチスペーサー/WN-G
LED取付スペーサー(丸型用)/LDZ-700
メーカーNATORI廣杉計器ミスミ廣杉計器廣杉計器廣杉計器
通常価格5,83932262 -12 -18 -15
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目9日目在庫品1日目〜9日目
用途基板用・角型その他基板用・角型LED用基板用・スナップ取付LED用
スペーサ形状貼り付けその他メス-メスLED単体両側スナップ取付LED単体
材質その他黄銅黄銅ナイロンナイロンその他
タイプM3ネジ用-----
横(mm)25.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ネジ・スペーサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト