ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニメッシュスクリーン

通常単価(税別)
39,85732,905
税込単価
43,84336,196
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・透明ポケット(A3用)が4面についているので、お客様がパソコンで作成した作業表示、危険表示、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質(本体)
    PVC
  • オレンジ、ブラックメッシュ
  • JANコード
    4571181532469
  • トラスココード
    164-2949
  • 質量(g)
    4200.0
  • 材質1
    パイプ・透明ポケット:PVC
  • 材質2
    メッシュ:PP
  • 奥行(mm)
    1000
  • 高さ(mm)
    780
  • 幅(mm)
    1000
  • 仕様1
    折りたたみ式
  • 仕様2
    取手付

ご注意

  • 4面、3面以外でのご使用はしないで下さい。
  • マンホール屏風としての風管用開口部はありません。
  • 風管をパイプフレーム上に置くと、ユニメッシュスクリーン本体が破損する可能性がありますのでご注意下さい。
  • 記載寸法は1面の寸法です。
  • ペットボトル、金具等は付属しておりません。

型番:

383-95
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

383-95の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質(本体)
PVC
オレンジ、ブラックメッシュ
JANコード
4571181532469
トラスココード
164-2949
質量(g)
4200.0
材質1
パイプ・透明ポケット:PVC
材質2
メッシュ:PP
奥行(mm)
1000
高さ(mm)
780
幅(mm)
1000
仕様1
折りたたみ式
仕様2
取手付
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
383-95
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,85732,905
( 36,196 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明ポケット(A3用)が4面についているので、お客様がパソコンで作成した作業表示、危険表示、会社名等の表示が差込めます
・メッシュなので外部より作業員、危険箇所が見えます
・一般のマンホール屏風(4面)の半分の重さ(約4.2kg)です
・上部に把手の付いた折りたたみ式で、持運びに便利です
・使用状況に合わせペットボトルやロープ金具等と本体コーナーゴムバンドをつなげてご使用頂けます
【用途】
・工事作業箇所の囲いに
・マンホール、エスカレーター、エレベーター等の点検作業時に
【材質】
・本体生地・パイプ・透明ポケット:PVC
・メッシュ:PP

ご注意

  • 4面、3面以外でのご使用はしないで下さい。
  • マンホール屏風としての風管用開口部はありません。
  • 風管をパイプフレーム上に置くと、ユニメッシュスクリーン本体が破損する可能性がありますのでご注意下さい。
  • 記載寸法は1面の寸法です。
  • ペットボトル、金具等は付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニメッシュスクリーンの型番383-95のページです。 型番383-95に関する仕様情報を記載しております。
ユニメッシュスクリーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニメッシュスクリーン
修理点検標識 無地(両面表示マグネットタイプ)
無地板プラスチック 120X60X1厚
無災害記録表 プレートのみ 899-21A
表示スタンド
マルチボード(防雨型・ビニール式)
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格39,8571,02151012,07110,280 -3,884
通常出荷日4日目4日目2日目1日目1日目〜1日目
商品タイプその他掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)
材質(本体)PVCゴムマグネットエコユニボード-
オレンジ、ブラックメッシュ表/青・裏/赤----
JANコード45711815324694571181401895457118139722845711815532664.57118E+124582183901115
トラスココード164-2949742-2709741-3815167-7620-333-9696

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト