17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

制御用コードリール 2.0×4芯×6m

通常単価(税別)
32,26730,676
税込単価
35,49433,744
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・非常に小型・軽量で場所を取りません・着脱が容易な取付けベースを採用しています・耐久性に優れた...

詳細を確認
  • 対応電圧 (V)
    その他
  • 電線長さ (m)
    6
  • 電線太さ (mm2)
    2
  • 電線芯数 (C)
    4
  • 商品タイプ
    コードリール
  • トラスココード
    216-7451
  • JANコード
    4571255133554
  • 質量(g)
    3100.0
  • 材質1
    ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル
  • 材質2
    本体カバー:樹脂
  • 定格電圧(V)
    AC125/250
  • 定格電流(A)
    6/5

型番:

WPC-406B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WPC-406Bの仕様・寸法情報

対応電圧(V)
その他
電線長さ(m)
6
電線太さ(mm2)
2
電線芯数(C)
4
商品タイプ
コードリール
トラスココード
216-7451
JANコード
4571255133554
質量(g)
3100.0
材質1
ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル
材質2
本体カバー:樹脂
定格電圧(V)
AC125/250
定格電流(A)
6/5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
WPC-406B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,26730,676
( 33,744 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・非常に小型・軽量で場所を取りません
・着脱が容易な取付けベースを採用しています
・耐久性に優れた耐震ケーブルです
・必要に応じて首振り可能です
・吊り下げ・壁付け両用タイプです
【用途】
・車両リフトなど機器の手元制御など
・機械や作業台下への組込みに
【材質】
・ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル
・本体カバー:樹脂

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

制御用コードリール 2.0×4芯×6mの型番WPC-406Bのページです。 型番WPC-406Bに関する仕様情報を記載しております。
制御用コードリール 2.0×4芯×6mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
制御用コードリール 2.0×4芯×6m
コードリール100V スローモーション
コードリール100V 1.25sq×3心×10m
コードリール 三ツ口コンセント仕様
サンデーレインボーリールミニ(屋外用)
NJ-101KES コードリール(温度センサー付) 10m 接地付 アースチェック付
メーカー三協リール三協リール三協リール三協リールハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格32,26738,948 -27,749 -18,2305,102 -10,406
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
対応電圧(V)その他単相100V単相100V単相100V単相100V単相100V
電線長さ(m)6101061010
電線太さ(mm2)21.251.251.251.252
電線芯数(C)433323
商品タイプコードリール電源リール電源リール電源リール電源リール電源リール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電源リールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト