ファクトリーサプライ用品技術窓口

デュアル 充電ケーブルカッター

通常単価(税別)
264,839203,502
税込単価
291,323223,852
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・小型、軽量のケーブルカッター14.4V、18V両方使えるデュアルタイプです・先端部は360°...

詳細を確認
  • 対応線種類
    ケーブル
  • 奥行(mm)
    60
  • 高さ(mm)
    263
  • 幅(mm)
    291
  • 切断能力([[MM2]])CVT線
    60
  • 切断能力([[MM2]])VVR線
    325
  • JANコード
    4549980032213
  • 質量(g)
    2080.0
  • トラスココード
    113-0124

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。

型番:

EZ45A7X-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EZ45A7X-Bの仕様・寸法情報

対応線種類
ケーブル
奥行(mm)
60
高さ(mm)
263
幅(mm)
291
切断能力([[MM2]])CVT線
60
切断能力([[MM2]])VVR線
325
JANコード
4549980032213
質量(g)
2080.0
トラスココード
113-0124
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
EZ45A7X-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
264,839203,502
( 223,852 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型、軽量のケーブルカッター14.4V、18V両方使えるデュアルタイプです
・先端部は360°回転可能、ケーブル切断作業の効率がアップします
【用途】
・ケーブル切断に

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デュアル 充電ケーブルカッターの型番EZ45A7X-Bのページです。 型番EZ45A7X-Bに関する仕様情報を記載しております。
デュアル 充電ケーブルカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デュアル 充電ケーブルカッター
ケーブルカッター(ラチェットタイプ)
ケーブルカッター 9505-165
ケーブルカッター 9512-200
ケーブルカッター N-18
スリーピークス ケーブルカッター 160mm
メーカーPanasonicフジ矢クニペックスクニペックスホーザンスリーピークス技研
通常価格264,83930,986 -5,39711,2953,7503,193
通常出荷日4日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目3日目1日目
対応線種類ケーブルIV線ケーブルケーブルIV線 / VVF線IV線
奥行(mm)60-----
高さ(mm)263-----
幅(mm)291-----
切断能力([[MM2]])CVT線60-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト