17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シルバーシールド手袋 SS-104M【10個入り】

通常単価(税別)
10,95910,004
税込単価
12,05511,004
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・広範囲にわたる溶剤に対応できる手袋です・左右兼用の使い捨てタイプです【用途】・危険な化学物質...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    M
  • グレー
  • JANコード
    4958093028707
  • 全長(cm)
    40.0
  • 質量(g)
    380.000
  • トラスココード
    255-0555
  • 材質1
    エチレンビニールアルコール共重合体+ポリエチレンラミネート
  • 厚さ(mm)
    0.1
  • 手のひら周り(cm)
    26.0
  • 中指長さ(cm)
    9.0

型番:

SS-104M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

SS-104Mの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
サイズ
M
グレー
JANコード
4958093028707
全長(cm)
40.0
質量(g)
380.000
トラスココード
255-0555
材質1
エチレンビニールアルコール共重合体+ポリエチレンラミネート
厚さ(mm)
0.1
手のひら周り(cm)
26.0
中指長さ(cm)
9.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SS-104M
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,95910,004
( 11,004 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・広範囲にわたる溶剤に対応できる手袋です
・左右兼用の使い捨てタイプです
【用途】
・危険な化学物質の作業など
【材質】
・エチレンビニールアルコール共重合体+ポリエチレンラミネート

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シルバーシールド手袋 SS-104Mの型番SS-104Mのページです。 型番SS-104Mに関する仕様情報を記載しております。
シルバーシールド手袋 SS-104Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シルバーシールド手袋 SS-104M
シルバーシールド手袋
耐溶剤手袋 ダイローブ5800
バイトン手袋 F284
手袋(ネオプレンゴム・綿裏) EA354BM-6A
手袋(耐塩素系溶剤/バイトンゴム製) EA354BV-37
メーカークレトイシアズワンダイヤゴムハネウェルエスコアズワン
通常価格10,95910,3002,54023,26112,03125,000
通常出荷日1日目1日目5日目1日目2日目1日目
商品タイプその他その他ポリウレタンその他腕カバー付その他
サイズMMLWMLL
グレー-----
JANコード4958093028707-----
全長(cm)40.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト