ファクトリーサプライ用品技術窓口

溶接用マグネットマグホールド

通常単価(税別)
13,053
税込単価
14,358
通常出荷日:4日目

【特長】・溶接作業用マグネット「マグホールドシリーズ」の2つのスイッチ付き強磁力モデルです・溶接作業時...

詳細を確認
  • 保持角度 (°)
    90
  • マグネットON/OFF機能
    あり
  • 吸着力 (N)
    490
  • 幅 (mm)
    148
  • 奥行 (mm)
    148
  • 高さ (mm)
    38
  • JANコード
    4991945033955
  • 商品名
    マグホールドデュアル
  • 磁力スイッチ
    あり
  • 質量(g)
    1150
  • トラスココード
    377-7379
  • 材質1
    本体:スチール
  • 材質2
    マグネット:ネオジム磁石

ご注意

  • 溶接作業用となりますので、材料の移動等、ワークの保持以外へのご使用はお控え下さい。

型番:

P-746
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

P-746の仕様・寸法情報

保持角度(°)
90
マグネットON/OFF機能
あり
吸着力(N)
490
幅(mm)
148
奥行(mm)
148
高さ(mm)
38
JANコード
4991945033955
商品名
マグホールドデュアル
磁力スイッチ
あり
質量(g)
1150
トラスココード
377-7379
材質1
本体:スチール
材質2
マグネット:ネオジム磁石
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
P-746
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,053
( 14,358 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接作業用マグネット「マグホールドシリーズ」の2つのスイッチ付き強磁力モデルです
・溶接作業時の位置決めや、角度保持に最適です
・力強い保持力が必要な作業や、大きな作品作りをされる方におススメです
・スイッチ付きで磁力のON/OFFが可能なので材料への脱着、鉄粉除去がスムーズです
【用途】
・溶接作業時の材料保持用
【材質】
・本体:スチール
・マグネット:ネオジム磁石

ご注意

  • 溶接作業用となりますので、材料の移動等、ワークの保持以外へのご使用はお控え下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接用マグネットマグホールドの型番P-746のページです。 型番P-746に関する仕様情報を記載しております。
溶接用マグネットマグホールドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接用マグネットマグホールド
溶接用マグネウェルダー(固定タイプ)
溶接用マグネウェルダー(可変タイプ)
溶接用マグネウェルダー,吸着力(N):660,質量(g):2750
90°固定式溶接クランプ 磁力200kg
溶接用マグネット マグホールド マグアース
メーカースター電器製造トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ノガ・ウォーターズスター電器製造
通常価格13,0537,59414,56950,45238,1009,059
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
保持角度(°)909045~909090-
マグネットON/OFF機能ありなしなしありなしあり
吸着力(N)4902452456601960294
幅(mm)1481441441953564
奥行(mm)14836364530035
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト