17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

bonbone ワーキングアシストLB

通常単価(税別)
17,000
税込単価
18,700
通常出荷日:4日目

【特長】・臀部の伸縮ゴムが持ち上げをアシストします・正しい持ち上げ姿勢をサポートします・3ステップで簡...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ワーキングサポーター
  • ブラック
  • サイズ
    M
  • JANコード
    4518227080232
  • トラスココード
    206-6842
  • 質量(g)
    377.000
  • 材質1
    ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
  • ウエスト(cm)
    70~90
  • 大腿周囲(cm)
    45~65

型番:

000-8023
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

000-8023の仕様・寸法情報

商品タイプ
ワーキングサポーター
ブラック
サイズ
M
JANコード
4518227080232
トラスココード
206-6842
質量(g)
377.000
材質1
ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
ウエスト(cm)
70~90
大腿周囲(cm)
45~65
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
000-8023
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,000
( 18,700 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・臀部の伸縮ゴムが持ち上げをアシストします
・正しい持ち上げ姿勢をサポートします
・3ステップで簡単に装着できます
・サポートON/OFFの切り替えが可能なので、装着をしたまま様々な動きが行えます
【用途】
・簡易的な脱着で繰り返しの持ち上げ作業をサポートしたい方に
【材質】
・ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

bonbone ワーキングアシストLBの型番000-8023のページです。 型番000-8023に関する仕様情報を記載しております。
bonbone ワーキングアシストLBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
bonbone ワーキングアシストLB
DAIYA 腰部サポートアウター“DARWING SATT”下肢パーツ
ワーキングサポーター(膝用)
ワーキングサポーター(手首用)
ワーキングサポーター(足首用)
ワーキングサポーター(肘用)
メーカーダイヤ工業ダイヤ工業トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格17,0004,8003,3772,4243,0493,291
通常出荷日4日目4日目1日目1日目2日目2日目
商品タイプワーキングサポーター-ワーキングサポーターワーキングサポーターワーキングサポーターワーキングサポーター
ブラックブラックブラックブラックブラックブラック
サイズMフリーフリーフリーフリーフリー
JANコード45182270802324518227009479----
トラスココード206-6842115-1391----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました