17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリップレンチ 化粧管13

通常単価(税別)
7,584
税込単価
8,342
通常出荷日:1日目

【特長】・化粧管を傷つけずに、簡単に締め付けができます。・レンチを化粧管からはずすことなく往復させるだ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    パイプレンチ(スチール製)
  • くわえられる管(呼び寸法) (mm)
    13
  • くわえられる管(外径) (mm)
    20.6
  • 全長 (mm)
    200
  • JANコード
    4989065114593
  • トラスココード
    382-8608
  • 質量(g)
    390.0
  • 材質1

型番:

GW-C13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GW-C13の仕様・寸法情報

商品タイプ
パイプレンチ(スチール製)
くわえられる管(呼び寸法)(mm)
13
くわえられる管(外径)(mm)
20.6
全長(mm)
200
JANコード
4989065114593
トラスココード
382-8608
質量(g)
390.0
材質1

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GW-C13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,584
( 8,342 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・化粧管を傷つけずに、簡単に締め付けができます。
・レンチを化粧管からはずすことなく往復させるだけで、簡単に締め付けができます。
【用途】
・化粧管の締め付けに。
【材質】
・鉄

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリップレンチ 化粧管13の型番GW-C13のページです。 型番GW-C13に関する仕様情報を記載しております。
グリップレンチ 化粧管13のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリップレンチ 化粧管13
スパッドレンチ
42.0~91.0mm/450mmコーナーレンチ(SGM継手/鋼管)EA546DS-4
ストラップレンチEA546YS
コーナーレンチ(SGM継手/鋼管)EA546DS
チェーンレンチEA546WS
メーカーMCCコーポレーションリジッドエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,58412,31115,6686,63025,8568,320
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目2日目
商品タイプパイプレンチ(スチール製)パイプレンチ(スチール製)コーナーレンチベルトレンチコーナーレンチチェーンレンチ
くわえられる管(呼び寸法)(mm)133/8~2 5/8----
くわえられる管(外径)(mm)20.66742~9125~16860.5~1446~115
全長(mm)200300450305870(延長時)、600(本体のみ)300
JANコード4989065114593-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト