ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

手動式結束工具 GS4EH-E

  • 長さ (mm)
    198.1
  • トラスココード
    114-0998
  • 質量(g)
    524.000
  • ライトグレー、青
  • 適合バンド
    パンドウィット製結束バンドのLH.E.EH幅及びPLT450~550及びスーパーリールバンド
  • 適合バンド幅(mm)
    8.4~12.7
  • 幅(mm)
    32.3
  • 材質1
    ハウジング:メタル
  • 高さ (mm)
    145.8

ご注意

  • パンドウイット製結束バンド用手動工具GS4EHの後継機です。
  • カタログは幅✕長さ(mm)と表示しておりますが、正しくは長さ✕高さ(mm)です。

型番:

GS4EH-E
解除
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    GS4EH-Eの仕様・寸法情報

    長さ(mm)
    198.1
    トラスココード
    114-0998
    質量(g)
    524.000
    ライトグレー、青
    適合バンド
    パンドウィット製結束バンドのLH.E.EH幅及びPLT450~550及びスーパーリールバンド
    適合バンド幅(mm)
    8.4~12.7
    幅(mm)
    32.3
    材質1
    ハウジング:メタル
    高さ(mm)
    145.8
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    GS4EH-E
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    97,82971,874
    ( 79,061 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・引き金を引くと、あらかじめ設定した強度で結束バンドを締め付けて切断します
    ・切れ端が飛ばない構造になっているので安全に使用できます
    ・ハウジングが金属製のため、頑丈な結束工具となっています
    ・人間工学に基づいた設計で、握りやすく、安全かつ迅速に結束作業が可能です
    ・片手で操作してもバンドの切れ端が保持できるので、ニッパーで切った時のように切れ端が飛散るストレスを感じなくなります
    ・常に一定の締め付け強度で結束することができます
    【用途】
    ・結束バンドの締め付けと切断
    【材質】
    ・ハウジング:メタル

    ご注意

    • パンドウイット製結束バンド用手動工具GS4EHの後継機です。
    • カタログは幅✕長さ(mm)と表示しておりますが、正しくは長さ✕高さ(mm)です。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    手動式結束工具 GS4EH-Eの型番GS4EH-Eのページです。 型番GS4EH-Eに関する仕様情報を記載しております。
    手動式結束工具 GS4EH-Eのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    手動式結束工具 GS4EH-E
    手動式・締め付け強度設定可能タイプ用替刃キット
    エアー式結束工具 MK7P
    手動結束工具(スクリュードライバータイプ)
    メタルタイ用結束工具
    結束工具 MK8(短尺インシュロック用/ダブルアクション工具)
    メーカーパンドウイットパンドウイットヘラマンタイトンパンドウイットヘラマンタイトンヘラマンタイトン
    通常価格97,82917,231199,0006,191102,50022,500
    通常出荷日1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    長さ(mm)198.1-206-192.6174
    トラスココード114-0998195-0448-252-1784--
    質量(g)524.00020----
    ライトグレー、青-----
    適合バンドパンドウィット製結束バンドのLH.E.EH幅及びPLT450~550及びスーパーリールバンド-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    結束工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました