ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

業務用バルサン PCジェットA

通常単価(税別)
8,360
税込単価
9,196
通常出荷日:1日目

【特長】・施設内に発生・侵入する不快害虫を駆除します・煙の噴出力が強く、特に広いスペース、高い天井、す...

詳細を確認
  • 煙を吸い込まないように注意すること。
  • 引火性危険物(ガス、ガソリン、シンナーなど)の近くでは使用しないこと。
  • 本剤とエアゾール製品を同じ部屋で同時に使用しないこと。
  • 薬剤が皮膚に付いたときは、石鹸でよく洗い直ちに水でよく洗い流すこと。
  • 煙が出はじめたら部屋の外にでること、缶が熱くなっていますから直接手を触れないこと。
詳細を確認

型番:

VGDJ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VGDJの仕様・寸法情報

商品タイプ
殺虫剤
タイプ
くん煙
高さ(mm)
110
幅(mm)
104
容量(ml)
320
JANコード
4580543940378
質量(g)
516.000
トラスココード
198-5397
材質1
ペルメトリン7.5%
-
-

型番リスト

表示件数
型番
VGDJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,360
( 9,196 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・施設内に発生・侵入する不快害虫を駆除します
・煙の噴出力が強く、特に広いスペース、高い天井、すきまの多い部屋におすすめです
・降下灰の原因となっていた燃焼剤の使用を抑え、床が汚れにくくなりました
・缶のフタについているスリ板でこするだけ、簡単にご使用になれます
・使用後に不快臭が残りません
【用途】
・不快害虫の駆除に
・適用害虫:シバンムシ、メイガ、チャタテムシ、コクゾウ、コクヌストモドキ、カツオブシムシ、ユスリカ、チョウバエ、ショウジョウバエ、カメムシ、ヒアリ、アリ、ムカデ、ダンゴムシ、ゲジ、ヤスデ、ワラジムシの駆除に
【材質】
・ペルメトリン7.5%

ご注意

  • 煙を吸い込まないように注意すること。
  • 引火性危険物(ガス、ガソリン、シンナーなど)の近くでは使用しないこと。
  • 本剤とエアゾール製品を同じ部屋で同時に使用しないこと。
  • 薬剤が皮膚に付いたときは、石鹸でよく洗い直ちに水でよく洗い流すこと。
  • 煙が出はじめたら部屋の外にでること、缶が熱くなっていますから直接手を触れないこと。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用バルサン PCジェットAの型番VGDJのページです。 型番VGDJに関する仕様情報を記載しております。
業務用バルサン PCジェットAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
業務用バルサン PCジェットA
不快害虫殺虫剤バルサン 水タイプ
不快害虫殺虫剤バルサン 煙タイプ
電撃殺虫器(屋内用)
根まで枯らす虫よけ除草王プレミアム
捕虫器ムシポン MP-600
メーカーLECLECLEC石崎電機製作所フマキラー朝日産業
通常価格8,3602,0772,17574,095 -1,580 -13,798
通常出荷日1日目1日目1日目8日目〜9日目1日目
商品タイプ殺虫剤---殺虫剤捕虫器
タイプくん煙水タイプ煙タイプ---
高さ(mm)11098105---
幅(mm)1049591---
容量(ml)32025----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト