ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケアソフトマット F-231-8

通常単価(税別)
99,54372,755
税込単価
109,49780,031
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・保温性が高く、耐久性を高めたソフトマットです。・立ち作業の疲労を軽減します。・疲労軽減効果と...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    疲労軽減マット
  • 形状
    シートタイプ
  • グリーン
  • JANコード
    4903180190010
  • トラスココード
    195-0966
  • 質量(g)
    23000.0
  • 材質1
    発泡ポリエチレン
  • 厚さ(mm)
    8
  • 幅(mm)
    910
  • 長さ(m)
    10

ご注意

  • カット売り不可

型番:

F-231-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F-231-8の仕様・寸法情報

商品タイプ
疲労軽減マット
形状
シートタイプ
グリーン
JANコード
4903180190010
トラスココード
195-0966
質量(g)
23000.0
材質1
発泡ポリエチレン
厚さ(mm)
8
幅(mm)
910
長さ(m)
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-231-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
99,54372,755
( 80,031 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・保温性が高く、耐久性を高めたソフトマットです。
・立ち作業の疲労を軽減します。
・疲労軽減効果と耐久性のある二層構造です。
・高いクッション性と防音性、保温効果のある発泡塩ビ、耐久性の高い塩ビシートの二層構造です。
・抗菌・防カビ。
・静電気防止。
【用途】
・立ち作業の疲労軽減。
【材質】
・発泡ポリエチレン

ご注意

  • カット売り不可
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケアソフトマット F-231-8の型番F-231-8のページです。 型番F-231-8に関する仕様情報を記載しております。
ケアソフトマット F-231-8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケアソフトマット F-231-8
吸油マットDP-2 600mm×900mm(防炎・ロールタイプ)
ノンスリップ メタルグリップ
粘着マット DP-2#7 ディスポーザブルタイプ
ケアソフト セーフライン
吸油マットDP-2 910mm×20m(防炎・ロールタイプ)
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格99,5432,2803,10210,44519,42152,937
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ疲労軽減マット吸油・吸水マットノンスリップマットクリーンマット疲労軽減マット吸油・吸水マット
形状シートタイプロールタイプシートタイプシートタイプシートタイプロールタイプ
グリーングレーシルバーグリーン黒/黄グレー
JANコード490318019001049031806002364903180158904490318047607749031801093264903180409402
トラスココード195-0966480-4813441-4250438-4211336-6553480-4821

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト