17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

落ち葉すくいネット 3段伸縮式

通常単価(税別)
9,838
税込単価
10,822
通常出荷日:4日目

【特長】・3段伸縮式です。・スクレイパー構造で網を保護し底のゴミを逃さず取ります。・ワンタッチ脱着でき...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ちりとり
  • ちりとりタイプ
    大型タイプ
  • 全長(mm)
    1400~3500
  • 幅(mm)
    500
  • JANコード
    4981390080901
  • 質量(g)
    1300.0
  • トラスココード
    369-2576
  • 材質1
    ハンドル:アルミ
  • 材質2
    網:ポリエステル

型番:

29030021
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

29030021の仕様・寸法情報

商品タイプ
ちりとり
ちりとりタイプ
大型タイプ
全長(mm)
1400~3500
幅(mm)
500
JANコード
4981390080901
質量(g)
1300.0
トラスココード
369-2576
材質1
ハンドル:アルミ
材質2
網:ポリエステル
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
29030021
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,838
( 10,822 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3段伸縮式です。
・スクレイパー構造で網を保護し底のゴミを逃さず取ります。
・ワンタッチ脱着できる網で網とポールが取外しでき移動や収納に便利です。
・大容量深型タイプで一度で大量のゴミをすくえる深型タイプです。
【用途】
・温泉・プール・噴水・人工池
【材質】
・ハンドル:アルミ
・網:ポリエステル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

落ち葉すくいネット 3段伸縮式の型番29030021のページです。 型番29030021に関する仕様情報を記載しております。
落ち葉すくいネット 3段伸縮式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
落ち葉すくいネット 3段伸縮式
ブンチリ ガード付
鉄道型水取り
プロテック ブルロン (ほうきタイプ)
自在ほうきHGブルロン (HACCP対応)
カラーホーキスペア 掃幅27cm
メーカーDAIICHIINDUSTRY山崎産業テラモト山崎産業山崎産業八ツ矢工業
通常価格9,8382,9725,7951,304 -1,899 -977
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目〜6日目
商品タイプちりとりちりとりちりとりほうきほうきほうき
ちりとりタイプ大型タイプ大型タイプ大型タイプ---
全長(mm)1400~3500-----
幅(mm)500-----
JANコード4981390080901-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト