ファクトリーサプライ用品技術窓口

タイヤゲージ1400kPa(測定・増圧・減圧用)

通常単価(税別)
7,8877,359
税込単価
8,6768,095
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・タイヤ空気圧の測定・増圧・減圧ができます・レバーを軽く握ると排気でき、空気を入れすぎた場合も...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    タイヤ関連
  • 全長 (mm)
    1080
  • JANコード
    4550414054596
  • トラスココード
    208-3952
  • 質量(g)
    900.000
  • 材質1
    真鍮
  • ゲージ径(mm)
    Φ89
  • 高さ(mm)
    135
  • 最小目盛(kPa)
    20
  • 測定範囲(kPa)
    100~1400
  • 摘要
    バイク・乗用車・バン・トラック・バス用
  • 幅(mm)
    100
  • 材質2
    ラバー

ご注意

  • 測定範囲を超える圧力を掛けないでください。
  • 落としたり、強い衝撃を与えないでください。ゲージの狂いや本体破損の原因になります。
  • 必ずエアコンプレッサーから供給される圧縮空気を使用してください。
  • 使用しない時は、高温多湿を避け、直射日光のあたらない場所で保管してください。
  • 本来の目的、用途以外には使用しないでください。

型番:

THB25AA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

THB25AAの仕様・寸法情報

商品タイプ
タイヤ関連
全長(mm)
1080
JANコード
4550414054596
トラスココード
208-3952
質量(g)
900.000
材質1
真鍮
ゲージ径(mm)
Φ89
高さ(mm)
135
最小目盛(kPa)
20
測定範囲(kPa)
100~1400
摘要
バイク・乗用車・バン・トラック・バス用
幅(mm)
100
材質2
ラバー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
THB25AA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,8877,359
( 8,095 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タイヤ空気圧の測定・増圧・減圧ができます
・レバーを軽く握ると排気でき、空気を入れすぎた場合も簡単に空気圧を調整できます
・大型ゲージΦ89mmで目盛りが見やすいです
・タイヤのバルブにはクリップチャックで接続するので、充填中にチャックを押しあてておく必要がありません
・測定範囲は1400kPaまでと幅広く、バイクからトラック・バスなど大型車まで使用することができます
【材質】
・真鍮
・ラバー

ご注意

  • 測定範囲を超える圧力を掛けないでください。
  • 落としたり、強い衝撃を与えないでください。ゲージの狂いや本体破損の原因になります。
  • 必ずエアコンプレッサーから供給される圧縮空気を使用してください。
  • 使用しない時は、高温多湿を避け、直射日光のあたらない場所で保管してください。
  • 本来の目的、用途以外には使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイヤゲージ1400kPa(測定・増圧・減圧用)の型番THB25AAのページです。 型番THB25AAに関する仕様情報を記載しております。
タイヤゲージ1400kPa(測定・増圧・減圧用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイヤゲージ1400kPa(測定・増圧・減圧用)
フェンダーカバー ブラック TFC-900BK
タイヤレバー
インパクト用タイヤソケット 8A-T
タイヤレバー 400MM
電動タイヤレンチ専用ホイルナットコンビソケット(12角)
メーカートラスコ中山トラスコ中山PBスイスツールズTONEシグネットTONE
通常価格7,8874,8354,3204,105 -2,5875,915
通常出荷日4日目2日目1日目在庫品1日目〜2日目5日目
商品タイプタイヤ関連エンジン関連タイヤ関連タイヤ関連タイヤ関連タイヤ関連
全長(mm)10809002808040090
JANコード45504140545964989999481396----
トラスココード208-3952818-8057----
質量(g)900.000630.000----

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました