ファクトリーサプライ用品技術窓口

布製タイヤ滑り止めカバー ASK685

通常単価(税別)
21,853
税込単価
24,038
通常出荷日:1日目

【特長】・取付・取り外しが容易です・雪や氷上において高いグリップ力を誇ります・布製でしなやかなのでアル...

詳細を確認

ご注意

  • オートソックは緊急用の雪道滑り止め商品です。
  • 雪道ではタイヤチェーンと同等の性能を発揮しますが、耐久性等の特性がタイヤチェーンとは異なります。

型番:

ASK685
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ASK685の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスキング用品
材質(シート・フィルム)
ポリエステル
適合車種
普通自動車
JANコード
7090005006858
トラスココード
268-4390
質量(g)
1050

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ASK685
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,853
( 24,038 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付・取り外しが容易です
・雪や氷上において高いグリップ力を誇ります
・布製でしなやかなのでアルミホイールを傷つけません
・軽量・コンパクトで場所を取らずに保管できます
・オールシーズンタイヤよりも高い摩擦力です
【用途】
・積雪時に緊急走行が必要な場合に
【材質】
・ポリエステル

ご注意

  • オートソックは緊急用の雪道滑り止め商品です。
  • 雪道ではタイヤチェーンと同等の性能を発揮しますが、耐久性等の特性がタイヤチェーンとは異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

布製タイヤ滑り止めカバー ASK685の型番ASK685のページです。 型番ASK685に関する仕様情報を記載しております。
布製タイヤ滑り止めカバー ASK685のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
布製タイヤ滑り止めカバー ASK685
不織布自動車養生カバー
TRUSCO 紙マスカー
ポリミドリマスカー
ポリタンカルマスカー
ポリエチマスカー
メーカーAUTO SOCKナカシマ製品トラスコ中山日東エルマテリアル日東エルマテリアル日東エルマテリアル
通常価格21,8533,536 -317 -655 -974 -735
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプマスキング用品塗装用養生シートマスカーマスカーマスカーマスカー
材質(シート・フィルム)ポリエステルポリエチレン高密度ポリエチレン高密度ポリエチレン高密度ポリエチレン高密度ポリエチレン
適合車種普通自動車-----
JANコード7090005006858-----
トラスココード268-4390-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗装用養生シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト