17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

V-Lok継手式パネルネット付ボール弁(ステンレス)

通常単価(税別)
14,90826,455
税込単価
16,39929,101
通常出荷日:4日目

【特長】・4.90MPa対応です・パネルマウント対応です・軽量・コンパクトです・継手付構造です【用途】...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

供給側 配管パイプ径

(φ)

制御側 配管パイプ径

(φ)

長さ L

(mm)

高さ H

(mm)

トラスココード

Cv値max

内径(mm)

ハンドル長D(mm)

質量(g)

最小発注数量
3
3
58.2
38
261-6720
0.33
5
47
130
1個
4
4
60.2
38
261-6710
0.5
5
47
130
1個
6
6
62.8
38
261-6713
1.4
5
47
130
1個
6.35
6.35
62.8
38
261-6712
1.4
5
47
130
1個
8
8
64
38
261-6719
1.4
5
47
200
1個
10
10
71.2
42
261-6716
3.5
7.5
57
200
1個
12
12
79.2
45
261-6717
6.5
10
57
290
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,818
( 17,400 )
4日目
15,818
( 17,400 )
4日目
14,908
( 16,399 )
4日目
14,908
( 16,399 )
4日目
16,000
( 17,600 )
4日目
21,000
( 23,100 )
4日目
26,455
( 29,101 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4.90MPa対応です
・パネルマウント対応です
・軽量・コンパクトです
・継手付構造です
【用途】
・水・空気・ガス用
【材質】
・ステンレス(SCS14)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

V-Lok継手式パネルネット付ボール弁(ステンレス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
V-Lok継手式パネルネット付ボール弁(ステンレス)
塩ビ製ボールバルブ(ミニボール式)
AE12型 ボールバルブ 両ナット付アダプター(Gねじ)
小型電動アクチュエータ付ボールバルブ 呼び圧力10K
アングル型ボールバルブ AL6型 Rねじ×ナット付アダプター(Gねじ)
アングル型ボールバルブ AL8型 Gねじ×ナット付アダプター(Gねじ)
メーカーフジキン積水化学工業オンダ製作所ミスミオンダ製作所オンダ製作所
通常価格14,908-1,571 -2,981 -21,220 -3,056 -3,204
通常出荷日4日目2日目〜4日目在庫品1日目4日目4日目
特性・用途該当なし耐食性・耐薬品該当なし耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性該当なし該当なし
本体形状グローブタイプストレートストレートストレートタイプアングルアングル
本体材質SCS14PVCC3771BESCS14AC3771BEC3771BE
使用流体水 / 空気 / ガス水 / 薬品冷温水 / エアー / 油水 / 空気 / 油冷温水 / エアー / 油冷温水 / エアー / 油
ボールバルブ種類スタンダードボアスタンダードボアスタンダードボアレデューストボアレデューストボアレデューストボア
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト