ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

住宅用火災警報器 無線連動型(音声警報) 煙式

通常単価(税別)
15,103
税込単価
16,613
通常出荷日:1日目

【特長】・約90dBの大音量の2段階スイープ音と聞き取りやすい音声で火災をお知らせします。・体上部にす...

詳細を確認

型番:

SS-2LRA-10HCC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SS-2LRA-10HCCの仕様・寸法情報

商品タイプ
警報機・ブザー本体
音種類
音声・音楽
音量(dB)
90dB
寸法 長さ(mm)
100
寸法 幅(mm)
100
寸法 厚み(mm)
46.7
JANコード
4560184701002
質量(g)
155.000
トラスココード
195-1038
感知方式
煙式
電源
リチウム電池(内蔵)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SS-2LRA-10HCC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,103
( 16,613 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・約90dBの大音量の2段階スイープ音と聞き取りやすい音声で火災をお知らせします。
・体上部にすべり止めを設け、更に簡単に取り付けできます。
・感度補正機能に加え、警報機自身が設置環境に合わせた火災判断を自動的に行います。
・大きくわかり易い2段階スイープ音と聞き取りやすい音声で火災をお知らせします。
・10年寿命の電池内臓
・当社従来品よりも軽量化を実現
・もしも内臓スピーカの断線があったら、LEDの点滅でお知らせします。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住宅用火災警報器 無線連動型(音声警報) 煙式の型番SS-2LRA-10HCCのページです。 型番SS-2LRA-10HCCに関する仕様情報を記載しております。
住宅用火災警報器 無線連動型(音声警報) 煙式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住宅用火災警報器 無線連動型(音声警報) 煙式
盤用MP3音声合成報知器(BKV型)
盤用MP3音声合成報知器 BDV
ホーン型電子音報知器 EHS/EHV
薄型MP3再生報知器(BSV型)
電子音報知器 BK
メーカーホーチキパトライトパトライトパトライトパトライトパトライト
通常価格15,10334,173 -26,880 -21,970 -10,970 -18,970 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
商品タイプ警報機・ブザー本体-----
音種類音声・音楽音声・音楽 / その他音声・音楽 / その他音声・音楽 / その他音声・音楽 / その他音声・音楽
音量(dB)90dB95871108795
寸法 長さ(mm)10012080149.575120
寸法 幅(mm)10012080166.575120

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

警報機・ブザーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト