17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメット フィオス アルパイン

通常単価(税別)
13,644
税込単価
15,008
通常出荷日:4日目

【特長】・高所および救助作業に適した軽量かつ多機能なヘルメットです。・スポーティで洗練されたデザインは...

詳細を確認

型番:

9773070
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9773070の仕様・寸法情報

商品タイプ
アメリカンタイプ
ホワイト
材質
ABS樹脂
透明バイザー
シールド面・スライダー面
通気孔
衝撃吸収ライナー(KP)
頭囲(cm)
52~61
JANコード
4031101745800
質量(g)
490.000
トラスココード
160-5626
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
9773070
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,644
( 15,008 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高所および救助作業に適した軽量かつ多機能なヘルメットです。
・スポーティで洗練されたデザインはiFデザイン賞を受賞しています。
・後頭部のホイールラチェットにより片手でサイズ調整が可能です。
【用途】
・産業・山岳用ヘルメット
・高所及び救助作業用
【材質】
・ABS樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルメット フィオス アルパインの型番9773070のページです。 型番9773070に関する仕様情報を記載しております。
ヘルメット フィオス アルパインのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルメット フィオス アルパイン
ヘルメット (アメリカンタイプ・特大)
TRUSCO ヘルメット(アメリカンタイプ)
TRUSCO ヘルメット(MPタイプ)
ヘルメット 透明バイザータイプ SYA-C
ABS製小サイズヘルメット
メーカーUVEXDICプラスチックトラスコ中山トラスコ中山DICプラスチックミドリ安全
通常価格13,6444,6172,2281,6284,1854,960
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプMPタイプアメリカンタイプ野球帽タイプ
ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
材質ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂
透明バイザー
シールド面・スライダー面

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト