ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

回転センター

通常単価(税別)
36,455
税込単価
40,101
通常出荷日:4日目

【特長】・センターが回転するタイプでベアリングを使用しています。・MT2、MT3、MT4は3000rp...

詳細を確認

型番:

TRO-4A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TRO-4Aの仕様・寸法情報

種類
回転センタ・レースセンタ
シャンクMT No
MT4
トラスココード
258-0278
外径(mm)
45
先端径(mm)
25
全長(mm)
184
JANコード
4550414014606
質量(g)
1050.000
センター径(mm)
25
精度(mm)
0.005
胴径(mm)
45
材質1
機械構造用炭素鋼(SUJ-2)

型番リスト

表示件数
型番
TRO-4A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,455
( 40,101 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・センターが回転するタイプでベアリングを使用しています。
・MT2、MT3、MT4は3000rpm、MT5は2000rpmまで使用可能です。
・ヘッドドライブ機構は切削微粉や切削油の進入を防止します。
【用途】
・加工物の支持と振れ防止に。
【材質】
・機械構造用炭素鋼(SUJ-2)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

回転センターの型番TRO-4Aのページです。 型番TRO-4Aに関する仕様情報を記載しております。
回転センターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
回転センター
パワーチャック用ソフトジョー
スクロールチャック生爪
生爪(油圧、エアーチャック用)
アルミ生爪(油圧、エアーチャック用)AL-HOシリーズ
生爪用Tナット
メーカートラスコ中山北川鉄工所THE CUTTHE CUTTHE CUTTHE CUT
通常価格36,4558,4695,864 -4,241 -12,250 -8,196 -
通常出荷日4日目19日目2日目〜2日目〜3日目2日目〜
種類回転センタ・レースセンタ生爪生爪生爪生爪ジョーナット
シャンクMT NoMT4-----
トラスココード258-0278-----
外径(mm)45-----
先端径(mm)25-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト