17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペーパーワイパー トーク430【2個入り】

通常単価(税別)
8,8748,241
税込単価
9,7619,065
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・100%バージンパルプを採用し、吸水性・耐久性の高さと品質の安定性を実現しました・吸水性や吸...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    紙ウエス
  • 布材質
    その他
  • 形状
    ロール
  • タイプ
    ドライ
  • トラスココード
    145-8320
  • ケース入数
    500シート×2巻
  • シートサイズ(mm)
    235×340
  • 奥行(mm)
    262
  • 幅(mm)
    235
  • JANコード
    4901070908752
  • 質量(g)
    4000.0
  • 長さ(m)
    170

型番:

90875
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

90875の仕様・寸法情報

商品タイプ
紙ウエス
布材質
その他
形状
ロール
タイプ
ドライ
トラスココード
145-8320
ケース入数
500シート×2巻
シートサイズ(mm)
235×340
奥行(mm)
262
幅(mm)
235
JANコード
4901070908752
質量(g)
4000.0
長さ(m)
170
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
90875
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,8748,241
( 9,065 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・100%バージンパルプを採用し、吸水性・耐久性の高さと品質の安定性を実現しました
・吸水性や吸油性に優れ、一般機械や自動車整備、調理場の拭き作業などに使えます
【用途】
・一般機械・自動車整備・調理場の拭き作業

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペーパーワイパー トーク430の型番90875のページです。 型番90875に関する仕様情報を記載しております。
ペーパーワイパー トーク430のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペーパーワイパー トーク430
キャッチワイプ 高吸収エンボスワイパー
ドライロールワイパー ホワイト400 12入
キムワイプS-200専用ディスペンサー
オイルガードメカニックタオル
ドライロールワイパー専用ディスペンサ 2入
メーカーエステーアズワン東京硝子器械東京硝子器械日本緑十字社東京硝子器械
通常価格8,8749,636 -23,4615,6368,7984,317
通常出荷日4日目1日目6日目4日目4日目6日目
商品タイプ紙ウエス不織布ウエス不織布ウエス紙ウエス紙ウエス紙ウエス
布材質その他その他その他その他その他その他
形状ロールシートロールディスペンサーシートディスペンサー
タイプドライドライドライドライドライドライ
トラスココード145-8320-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト