ファクトリーサプライ用品技術窓口

薄形スパナセット

通常単価(税別)
9,7639,093
税込単価
10,73910,002
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目

【特長】・厚みが薄く、アクセス困難な場所での作業に最適です。・両口は同一サイズで、オフセット角は75°...

詳細を確認
  • ラチェット機構
  • 種類
    両口スパナ
  • 単品・セット区分
    セット品
  • 材質
    構造用鋼
  • セット内容(mm)
    8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19
  • セット内容(点)
    12
  • JANコード
    4953488439410
  • トラスココード
    253-6166
  • 表面処理
    メッキ処理
  • 質量(g)
    530.000
  • 付属品
    レンチホルダー

ご注意

  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。

型番:

DSTO1200P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DSTO1200Pの仕様・寸法情報

ラチェット機構
種類
両口スパナ
単品・セット区分
セット品
材質
構造用鋼
セット内容(mm)
8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19
セット内容(点)
12
JANコード
4953488439410
トラスココード
253-6166
表面処理
メッキ処理
質量(g)
530.000
付属品
レンチホルダー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DSTO1200P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,7639,093
( 10,002 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚みが薄く、アクセス困難な場所での作業に最適です。
・両口は同一サイズで、オフセット角は75°と15°です。
・薄形ナットや調整ボルトに最適です。
【用途】
・ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
【材質】
・構造用鋼
・表面処理:メッキ処理

ご注意

  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄形スパナセットの型番DSTO1200Pのページです。 型番DSTO1200Pに関する仕様情報を記載しております。
薄形スパナセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薄形スパナセット
チタンツールコンビネーションスパナセット TMS300
スパナセット DS300
コンビネーションスパナセット CS300
ラチェットめがねレンチセット
切替式ラチェットめがねレンチセット
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格9,76327,3122,4002,9004,3964,888
通常出荷日1日目5日目5日目5日目5日目在庫品1日目
ラチェット機構
種類両口スパナコンビネーション両口スパナコンビネーションコンビネーションコンビネーション
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
材質構造用鋼チタン合金製----
セット内容(mm)8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、1910、12、148×10、10×12、12×148、10、128、10、128、10、12
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト