ファクトリーサプライ用品技術窓口

スポットヒーター

通常単価(税別)
85,79465,598
税込単価
94,37372,158
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・上下各17度に吹出角度調整が可能です・6つの安全装置を内蔵し、安全に使用できます(対震自動消...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ヒーター
  • 種類
    電気
  • 電源 (V)
    単相100
  • 消費電力 (W)
    32(50Hz)/30(60Hz)
  • タンク容量 (L)
    10
  • 詳細タイプ
    スポットヒーター
  • 本体寸法幅 (mm)
    260
  • 本体寸法奥行 (mm)
    540
  • 本体寸法高さ (mm)
    475
  • 周波数
    50/60Hz
  • 発熱量 (kW/h)
    8.6
  • JANコード
    4511340007834
  • トラスココード
    208-5026
  • 質量(g)
    13500.0
  • 燃料消費量(L/h)
    0.91
  • 燃焼持続時間
    10h
  • 燃焼方式
    回転霧化方式

型番:

KH-30D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KH-30Dの仕様・寸法情報

商品タイプ
ヒーター
種類
電気
電源(V)
単相100
消費電力(W)
32(50Hz)/30(60Hz)
タンク容量(L)
10
詳細タイプ
スポットヒーター
本体寸法幅(mm)
260
本体寸法奥行(mm)
540
本体寸法高さ(mm)
475
周波数
50/60Hz
発熱量(kW/h)
8.6
JANコード
4511340007834
トラスココード
208-5026
質量(g)
13500.0
燃料消費量(L/h)
0.91
燃焼持続時間
10h
燃焼方式
回転霧化方式
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
KH-30D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
85,79465,598
( 72,158 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上下各17度に吹出角度調整が可能です
・6つの安全装置を内蔵し、安全に使用できます(対震自動消火装置・炎監視制御装置・過熱防止装置・過負荷保護装置・油切れ検知装置・停電安全装置)
・電磁ポンプ、電源スイッチ、対震スイッチなど心臓部は日本製を使用しています
・コードがけでコード類をまとめて収納可能です
・移動も簡単、便利なハンドル、キャスター付です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スポットヒーターの型番KH-30Dのページです。 型番KH-30Dに関する仕様情報を記載しております。
スポットヒーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スポットヒーター
静岡 熱風スポットヒーター″ホットガン30RS″
ジェットヒーター KAGAYAKI
静岡 灯油赤外線ストーブ“サンストーブ”
熱風スポットヒーター ジェットヒーター 発熱量(kW/h) 強 29.2/弱 20.0
遠赤外線ヒーター セラムヒート(床置スリム形) 2連タイプ
メーカーナカトミ静岡製機オリオン機械静岡製機オリオン機械ダイキン工業(空調)
通常価格85,79476,768110,186 -122,963155,751116,999
通常出荷日4日目2日目4日目2日目6日目1日目
商品タイプヒーターヒーター・ストーブヒーター・ストーブヒーター・ストーブヒーター・ストーブヒーター・ストーブ
種類電気熱風オイル石油遠赤外線石油熱風オイル電気
電源(V)単相100単相100単相100単相100単相100単相200
消費電力(W)32(50Hz)/30(60Hz)47/52(50/60Hz)点火時 67/64、燃焼時 56/53(50/60Hz)37/36(50/60Hz)120/1403000
タンク容量(L)107.32220--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト