ファクトリーサプライ用品技術窓口

静電気除去イオンエアーガン G-2

通常単価(税別)
52,50048,016
税込単価
57,75052,818
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・高周波圧電トランス内蔵で効率よくイオンを生成します・グリップ部分に配線をはめ込む溝があり、セ...

詳細を確認
  • 種類
    交流方式
  • 商品タイプ
    ガンタイプ
  • JANコード
    4907587019257
  • トラスココード
    785-0841
  • 奥行(mm)
    44
  • 高さ(mm)
    157
  • 使用空気圧力(MPa)
    0.1~0.6
  • 消費電流(mA)
    100
  • 電源(V)
    DC24(±5%)、AC100~240
  • 幅(mm)
    148
  • 質量(g)
    260.000
  • 材質1
    本体:難燃性ポリカーボネート、難燃性エラストマー
  • 材質2
    フック:ステンレス
  • 材質3
    針電極:タングステン
  • 使用温度(℃)
    5~40
  • 使用湿度(%RH)
    35~65
  • 除電方式
    圧電高周波交流コロナ放電式

ご注意

  • 測定値はベッセル社測定環境によるものであり、使用環境により誤差が生じることがあります。

型番:

G-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

G-2の仕様・寸法情報

種類
交流方式
商品タイプ
ガンタイプ
JANコード
4907587019257
トラスココード
785-0841
奥行(mm)
44
高さ(mm)
157
使用空気圧力(MPa)
0.1~0.6
消費電流(mA)
100
電源(V)
DC24(±5%)、AC100~240
幅(mm)
148
質量(g)
260.000
材質1
本体:難燃性ポリカーボネート、難燃性エラストマー
材質2
フック:ステンレス
材質3
針電極:タングステン
使用温度(℃)
5~40
使用湿度(%RH)
35~65
除電方式
圧電高周波交流コロナ放電式
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
G-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,50048,016
( 52,818 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高周波圧電トランス内蔵で効率よくイオンを生成します
・グリップ部分に配線をはめ込む溝があり、セル台に吊り下げて使用するときに便利です
・小型軽量で割れにくいポリカーボネイト製です
・滑りにくく握りやすいソフトグリップです
・グリップ天面に運転ランプを配置し、運転の状況が一目で確認できます
【用途】
・帯電による強固な塵埃の吹き飛ばしや、塵埃付着防止のための除電などに
【材質】
・本体:難燃性ポリカーボネート、難燃性エラストマー
・フック:ステンレス
・針電極:タングステン

ご注意

  • 測定値はベッセル社測定環境によるものであり、使用環境により誤差が生じることがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電気除去イオンエアーガン G-2の型番G-2のページです。 型番G-2に関する仕様情報を記載しております。
静電気除去イオンエアーガン G-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静電気除去イオンエアーガン G-2
静電気除去ハイパワーノズル HPN-1
静電気除去ファン F-120R
スーパースリムノズル N-1
イオンパーツクリーナー IPC-V4
イオンパーツクリーナー IPC-A4
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格52,50034,00041,93644,451190,000147,510
通常出荷日1日目4日目1日目1日目2日目1日目
種類交流方式交流方式交流方式交流方式交流方式交流方式
商品タイプガンタイプノズルタイプファンタイプノズルタイプユニットタイプユニットタイプ
JANコード490758701925749075870192884907587019165490758702051249075870282594907587018960
トラスココード785-0841868-8847485-6830412-5053254-7700375-5801
奥行(mm)4425.269.527.5289253
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除電機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト