17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

導電性ダンボールプラスチックケース(フタなし)【5個入り】

通常単価(税別)
18,96716,161
税込単価
20,86417,777
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・静電気の帯電を防止し、ちりホコリの付着を防止します・表面抵抗値は10の4乗Ω~10の6乗Ωで...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    導電性コンテナ
  • 材質(本体)
    導電性ポリプロピレン
  • 容量 (L)
    45
  • 外形間口 (mm)
    584
  • 外形奥行 (mm)
    339
  • 外形高さ (mm)
    269
  • 有効内寸(間口×奥行×高さ) (mm)
    560×325×250
  • トラスココード
    137-2201
  • JANコード
    4989999975932
  • 質量(g)
    4500.0
  • 厚さ (mm)
    5
  • 形状
    取手付
  • ブラック

型番:

DP-560D-5N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

DP-560D-5Nの仕様・寸法情報

商品タイプ
導電性コンテナ
材質(本体)
導電性ポリプロピレン
容量(L)
45
外形間口(mm)
584
外形奥行(mm)
339
外形高さ(mm)
269
有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
560×325×250
トラスココード
137-2201
JANコード
4989999975932
質量(g)
4500.0
厚さ(mm)
5
形状
取手付
ブラック
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
DP-560D-5N
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,96716,161
( 17,777 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・静電気の帯電を防止し、ちりホコリの付着を防止します
・表面抵抗値は10の4乗Ω~10の6乗Ωです
【用途】
・ホコリ、静電気を嫌う部品保管・流通容器
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導電性ダンボールプラスチックケース(フタなし)の型番DP-560D-5Nのページです。 型番DP-560D-5Nに関する仕様情報を記載しております。
導電性ダンボールプラスチックケース(フタなし)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
導電性ダンボールプラスチックケース(フタなし)
導電性コンテナ
導電性コンテナー RB-54
導電性コンテナー B-56
導電性コンテナー RB-28
導電性コンテナー RB-41
メーカートラスコ中山蝶プラ工業アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格18,9672,05811,30016,6008,1409,020
通常出荷日4日目1日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプ導電性コンテナ導電性コンテナ導電性コンテナ導電性コンテナ導電性コンテナ導電性コンテナ
材質(本体)導電性ポリプロピレン導電性ポリプロピレン導電性ポリプロピレン導電性ポリプロピレン導電性ポリプロピレン導電性ポリプロピレン
容量(L)45650522538
外形間口(mm)584315568661568624
外形奥行(mm)339236399450399373

導電性コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト