ファクトリーサプライ用品技術窓口

二液型簡易発泡ウレタン(エアゾールタイプ)IP30NF ノンフロンタイプ

通常単価(税別)
16,563
税込単価
18,219
通常出荷日:4日目

【特長】・ショルダーストラップで、楽に施工できます・二液性の速硬化タイプで吹き付けも充填も可能です・逆...

詳細を確認
  • 商品種類
    発泡ウレタン
  • クリーム
  • トラスココード
    207-8968
  • JANコード
    0041343012640
  • 質量(g)
    1500.0
  • 材質1
    主成分:ウレタン樹脂
  • 発泡体積(L)
    20~25
  • 容量(g/セット)
    810

ご注意

  • 注入〇、壁面吹付△、天井吹付×
  • 天井面への吹付施工はできません。

型番:

IP30NF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

IP30NFの仕様・寸法情報

商品種類
発泡ウレタン
クリーム
トラスココード
207-8968
JANコード
0041343012640
質量(g)
1500.0
材質1
主成分:ウレタン樹脂
発泡体積(L)
20~25
容量(g/セット)
810

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
IP30NF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,563
( 18,219 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ショルダーストラップで、楽に施工できます
・二液性の速硬化タイプで吹き付けも充填も可能です
・逆流防止弁付ノズルで安心施工です
【用途】
・ノンフロンの2液タイプです
・壁面吹き付けから瞬間充填に
・細部(壁面)の吹き付け補修や充填に
【材質】
・主成分:ウレタン樹脂
【セット内容】
・ノズル3個
・注入作業用ホース
・先細のホース各1本

ご注意

  • 注入〇、壁面吹付△、天井吹付×
  • 天井面への吹付施工はできません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

二液型簡易発泡ウレタン(エアゾールタイプ)IP30NF ノンフロンタイプの型番IP30NFのページです。 型番IP30NFに関する仕様情報を記載しております。
二液型簡易発泡ウレタン(エアゾールタイプ)IP30NF ノンフロンタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
二液型簡易発泡ウレタン(エアゾールタイプ)IP30NF ノンフロンタイプ
一液型簡易発泡ウレタン(注入ガンタイプ) 専用クリーナー
一液型簡易発泡ウレタン(注入ガンタイプ) 専用ガン
一液型GS難燃B1フォーム
簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ガンタイプ インサルパック
簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ノズルタイプ インサルパック
メーカーABC商会ABC商会ABC商会ABC商会ABC商会ABC商会
通常価格16,5633,12312,3714,59716,9222,945
通常出荷日4日目1日目2日目1日目4日目1日目
商品種類発泡ウレタン発泡ウレタン発泡ウレタン発泡ウレタン--
クリームクリアその他ピンクピンクピンク
トラスココード207-8968215-0867273-8163382-3245208-5728207-8971
JANコード004134301264000749850051218713465285906871346530332745602194500664560219450189
質量(g)1500.0400.05001000.03000.0800
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発泡ウレタンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト