ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル角度計レベルニック DP-90G-EX

通常単価(税別)
60,000
税込単価
66,000
通常出荷日:4日目

【特長】・液体センサ使用で測定範囲も広範囲(90°)のデジタル角度計です・性能を保証する検査表付きです...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    デジタル角度計
  • 測定範囲
    -90~90°
  • 最小表示 (°)
    0.05
  • 竿タイプ
    竿無し
  • 精度 (°)
    ±0.3
  • 材質
    本体:アルミ
  • トラスココード
    249-3838
  • 磁石材質
    ネオジム
  • サイズ(mm)
    173×47×68
  • JANコード
    4975846011168
  • 質量(g)
    550.000
  • 電源
    9V角型乾電池

ご注意

  • 表示安定時間は約10秒です。

型番:

DP-90G-EX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DP-90G-EXの仕様・寸法情報

商品タイプ
デジタル角度計
測定範囲
-90~90°
最小表示(°)
0.05
竿タイプ
竿無し
精度(°)
±0.3
材質
本体:アルミ
トラスココード
249-3838
磁石材質
ネオジム
サイズ(mm)
173×47×68
JANコード
4975846011168
質量(g)
550.000
電源
9V角型乾電池

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
DP-90G-EX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,000
( 66,000 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・液体センサ使用で測定範囲も広範囲(90°)のデジタル角度計です
・性能を保証する検査表付きです
・本器を逆さにしても表示を自動的に逆転します
・DEG(度)、mm/m、%(勾配)の表示切替可能です
・0°、90°、0%、0mm/Mは、シグナル音表示です
・バックライト付で暗い場所でも測定可能(約1分自動消灯)です
・ホールド機能付きです
・測定面V溝+磁石付きです
・オートオフ機能付(約6分)です
【用途】
・傾斜角の測定に
【材質】
・本体:アルミ
・磁石:ネオジム磁石
【付属品】
・ソフトケース
・テスト用9V角型乾電池×1個

ご注意

  • 表示安定時間は約10秒です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル角度計レベルニック DP-90G-EXの型番DP-90G-EXのページです。 型番DP-90G-EXに関する仕様情報を記載しております。
デジタル角度計レベルニック DP-90G-EXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル角度計レベルニック DP-90G-EX
デジタル角度計ミニ
デジタルアングルセンサー
デジタル角度計レベルニック DP-90G EX
デジタル曲げ角度計
プロトラクタ NO.19 2本竿
メーカー新潟精機(SK)東栄工業ムラテックKDS新潟精機(SK)東栄工業新潟精機(SK)
通常価格60,00014,6636,415 -53,66734,8223,174
通常出荷日4日目在庫品1日目1日目3日目5日目5日目
商品タイプデジタル角度計デジタル角度計デジタル角度計レベルニック(高精度)デジタル角度計プロトラクター(分度器)
測定範囲-90~90°0~360°0~360°-90~90°0~360°0~180°
最小表示(°)0.050.10.10.050.11
竿タイプ竿無し竿無し竿無し-竿無し2本竿
精度(°)±0.30°・90°・180°=±0.1°(±1.75mm/m)1~89°・91~179°=±0.2°(±3.5mm/m)±0.2± 0.3(0~90)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト