ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

フィルターレギュレーター 口径Rc1/2

通常単価(税別)
7,133
税込単価
7,846
通常出荷日:1日目

【特長】・エアフィルターとレギュレーターを一体化したユニットです・圧力計サイズ:直径20mm

詳細を確認

型番:

TAFR403-15-A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TAFR403-15-Aの仕様・寸法情報

レギュレータユニット組合せ
フィルタレギュレータ
接続口径
Rc1/2
ろ過精度
5μm
圧力計
標準圧力計付
最高使用圧力(MPa)
1
フィルタ ドレン貯容量(cm3)
75
JANコード
4550414120888
トラスココード
269-2415
設定圧力(MPa)
0.1~0.85
全長(mm)
250
処理空気流量([[M3]]/min)
1.5
質量(g)
620.0
全幅(mm)
72
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TAFR403-15-A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,133
( 7,846 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアフィルターとレギュレーターを一体化したユニットです
・圧力計サイズ:直径20mm

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィルターレギュレーター 口径Rc1/2の型番TAFR403-15-Aのページです。 型番TAFR403-15-Aに関する仕様情報を記載しております。
フィルターレギュレーター 口径Rc1/2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィルターレギュレーター 口径Rc1/2
FRLユニット 2点セット
エアコントロールユニット MKL2シリーズ
F.R.L.ユニット Nシリーズ 2点セット
エアコンビネーション 抗菌・ 除菌フィルタ HF2-BAC□Bシリーズ
エアコンビネーション 抗菌・ 脱臭・ 除菌フィルタ HF2-BAC□Dシリーズ
メーカートラスコ中山トラスコ中山TAIYO(太陽鉄工)CHELIC(チェリック)SMCSMC
通常価格7,1338,898 -15,6175,155 -58,979 -78,979 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目〜19日目19日目
レギュレータユニット組合せフィルタレギュレータフィルタレギュレータ+ルブリケータフィルタレギュレータ+ルブリケータフィルタレギュレータ+ルブリケータその他FRL複合機器その他FRL複合機器
接続口径Rc1/2-----
ろ過精度5μm5μm5μm50.01μm0.01μm
圧力計標準圧力計付標準圧力計付角形圧力計付標準圧力計付圧力計なし圧力計なし
最高使用圧力(MPa)110.930.9511

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

FRLユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト