17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

迷彩道具箱 L STORAGE

通常単価(税別)
5,677
税込単価
6,245
通常出荷日:4日目

【特長】・カラーは、ミリタリーカラーとして人気の「OD(オリーブドラブ)」を本体に、蓋には「迷彩色」を...

詳細を確認
  • 間口範囲 (mm)
    501~700
  • 奥行範囲 (mm)
    401~450
  • 高さ範囲 (mm)
    301~400
  • 本体:OD、蓋:迷彩 
  • JANコード
    4909818491900
  • トラスココード
    237-5938
  • 質量(g)
    3400.0
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 有効内寸(mm)奥行
    347
  • 有効内寸(mm)間口
    499
  • 有効内寸(mm)高さ
    300
  • 容量(L)
    54
  • 外形寸法(mm)奥行
    411
  • 外形寸法(mm)間口
    567
  • 外形寸法(mm)高さ
    330

型番:

MEI-L-STR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MEI-L-STRの仕様・寸法情報

間口範囲(mm)
501~700
奥行範囲(mm)
401~450
高さ範囲(mm)
301~400
本体:OD、蓋:迷彩 
JANコード
4909818491900
トラスココード
237-5938
質量(g)
3400.0
材質1
ポリプロピレン(PP)
有効内寸(mm)奥行
347
有効内寸(mm)間口
499
有効内寸(mm)高さ
300
容量(L)
54
外形寸法(mm)奥行
411
外形寸法(mm)間口
567
外形寸法(mm)高さ
330
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MEI-L-STR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,677
( 6,245 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カラーは、ミリタリーカラーとして人気の「OD(オリーブドラブ)」を本体に、蓋には「迷彩色」を採用です
・ストッパー金具はステンレス製を使用し耐久性抜群です
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

迷彩道具箱 L STORAGEの型番MEI-L-STRのページです。 型番MEI-L-STRに関する仕様情報を記載しております。
迷彩道具箱 L STORAGEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
迷彩道具箱 L STORAGE
道具箱 STORAGE OD75LSTR
道具箱 シールドボックスシャット
道具箱アクティブストッカー キャスター付
道具箱 RVBOX(キャリータイプ)
道具箱 ベランダスリム100
メーカーリス興業リス興業アステージアステージアイリスオーヤマ天馬
通常価格5,6776,714 -6,01614,1688,9116,303
通常出荷日4日目1日目〜4日目1日目4日目2日目
間口範囲(mm)501~700-501~700901~1100501~700701~900
奥行範囲(mm)401~450-301~400451~401~450301~400
高さ範囲(mm)301~400-401~401~401~401~
本体:OD、蓋:迷彩 OD----
JANコード4909818491900-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

道具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト