ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ステンレスタップスター【50個入り】

型番:

STP-1270-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

STP-1270-50の仕様・寸法情報

ねじ径(M)
12
本体材質
ステンレス
全長(mm)
70
ねじ種
M
種類
アンカーボルト
ねじ長さ(mm)
25
引張最大荷重(kN)
18
下穴径(mm)
11
埋込深さ(mm)
50
取付物厚さ(mm)
1~7
JANコード
4533430087403
質量(g)
69.300
トラスココード
261-5544
材質詳細
ステンレス(SUS410)

型番リスト

表示件数
型番
STP-1270-50
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,94724,721
( 27,193 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インパクトドライバーで簡単に施工できます
【材質】
・ステンレス(SUS410)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスタップスターの型番STP-1270-50のページです。 型番STP-1270-50に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスタップスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスタップスター
グリップアンカーSGAタイプ ステンレス製 ミリねじ
グリップアンカーGAロングタイプ スチール製 ミリねじ
コンクリートスクリューアンカー"FBS-II" スチール製
イージーアイアンカー
ITハンガー(ITUタイプ)
メーカー日本パワーファスニングサンコーテクノサンコーテクノフィッシャーサンコーテクノサンコーテクノ
通常価格27,9471,32151410,910 -1938,500
通常出荷日4日目5日目1日目2日目1日目1日目
ねじ径(M)1220166-8
本体材質ステンレスステンレススチールその他金属スチール
全長(mm)7080100-89-
ねじ種MMMMWM
種類アンカーボルトアンカーボルトアンカーボルトアンカーボルトアンカーボルトアンカーボルト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト