ファクトリーサプライ用品技術窓口

セイリョウファンフウガベスト バッテリー

通常単価(税別)
3,650
税込単価
4,015
通常出荷日:6日目

【特長】・専用リチウムイオン充電池1日の作業時間に十分応える大容量バッテリー・コード抜けを防止するコー...

詳細を確認

ご注意

  • 発熱時や体調が思わしくない時、飲酒後の着用はおやめください。
  • 着用中に寒くなるなど体の異常を感じた場合、直ちに着用をやめてください。
  • 可動時間は諸条件により変わります。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

型番:

FVP-AAPG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FVP-AAPGの仕様・寸法情報

商品タイプ
-
その他
オプション
詳細タイプ
インナーパッド
JANコード
4975364265524
トラスココード
206-5384
質量(g)
270.000
材質1
ナイロン
灰・黒
品名
清涼ファン風雅ベスト インナーパッド
材質2
ポリエステル
目安稼働時間
-
バッテリー容量
-
充電時間
-
-
-

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 品名

  • 材質2

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
FVP-AAPG

商品タイプ

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

品名

材質2

目安稼働時間

バッテリー容量

充電時間

最小発注数量
-
インナーパッド
4975364265524
206-5384
270.000
ナイロン
灰・黒
清涼ファン風雅ベスト インナーパッド
ポリエステル
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,650
( 4,015 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・専用リチウムイオン充電池1日の作業時間に十分応える大容量バッテリー
・コード抜けを防止するコードガイド
・ジャックへの異物混入を防ぐカバー付き
・充電状態がわかるランプ付
【用途】
・熱中症対策 風雅ベスト用バッテリー
・暖雅ベスト7.4V用バッテリー
【材質】
・リチウムイオン
・ABS樹脂

ご注意

  • 発熱時や体調が思わしくない時、飲酒後の着用はおやめください。
  • 着用中に寒くなるなど体の異常を感じた場合、直ちに着用をやめてください。
  • 可動時間は諸条件により変わります。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セイリョウファンフウガベスト バッテリーの型番FVP-AAPGのページです。 型番FVP-AAPGに関する仕様情報を記載しております。
セイリョウファンフウガベスト バッテリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セイリョウファンフウガベスト バッテリー
パワーファン対応バッテリーセット LISUPER1
パワーファン対応バッテリー本体 BTSP1-999-888
大容量バッテリーセット LISUPER1-999-888
空調服(R)スターターキット
OTOS 個人用冷却器“VP-300”用交換冷却器
メーカーTJMデザインタジマツール空調服ジーベックジーベック空調服OTOS
通常価格3,65012,44310,63212,04624,06921,941
通常出荷日6日目1日目1日目1日目1日目2日目
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト