ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 5m巻

通常単価(税別)
8,2677,740
税込単価
9,0948,514
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性...

詳細を確認
  • 切断にはカッターが必要。

型番:

AGF100FR30X50X5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AGF100FR30X50X5の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.3
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
5
ベージュ
基材
ふっ素樹脂含浸ガラスクロス
粘着剤
シリコーン系
特性
絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○]
粘着力
5.2N/10mm
引張強さ
488N/10mm
最高使用温度(℃)
151~200
最低使用温度(℃)
-51~-100
UL510規格(難燃性)
認定あり
単品/パック
単品
JANコード
4582221600697
トラスココード
207-2489
質量(g)
152.000
材質1
基材:ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)
使用温度範囲(℃)
-60~200

型番リスト

表示件数
型番
AGF100FR30X50X5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,2677,740
( 8,514 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです
・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています
【用途】
・ヒートシール圧着部の耐熱離型
・樹脂、ゴム等の熱プレス工程の離型に
【材質】
・基材:ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)
・粘着剤:シリコーン系

ご注意

  • 切断にはカッターが必要。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 5m巻の型番AGF100FR30X50X5のページです。 型番AGF100FR30X50X5に関する仕様情報を記載しております。
フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 5m巻のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 5m巻
フッ素樹脂粘着テープ(青色ガラスクロスコーティング)
フッ素樹脂粘着テープ(多孔質タイプ)
50x0.18mm/10m 粘着テープ(ふっ素樹脂帯電防止
ホンダフロー粘着テープHAT-F15 50mm 10m
ホンダフロー粘着テープHAT-F08 50mm 10m
メーカー中興化成工業中興化成工業中興化成工業エスコ東京硝子器械東京硝子器械
通常価格8,26715,2377,57619,9009,2008,340
通常出荷日1日目1日目1日目1日目6日目6日目
テープ厚(mm)0.30.1610.180.150.08
テープ幅(mm)505025505050
テープ長さ(m)5104101010
ベージュブルーホワイトブラックホワイトホワイト
基材ふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂ふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂含浸ガラスクロス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト