17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャスターピット AR-1519

通常単価(税別)
7,0005,894
税込単価
7,7006,483
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・車輪を二段階で落とし込むことで安全性をアップさせています。・中央に穴をあけることで水溜まりを...

詳細を確認
  • 本体/オプション
    オプション
  • 高さ(mm)
    19
  • 長さ(mm)
    1000
  • 内径(mm)
    61
  • 品名
    キャスターピット
  • 幅(mm)
    280
  • JANコード
    4580179993298
  • 質量(g)
    2900.0
  • トラスココード
    384-8785
  • 材質1
    スチレン・ブタジエンゴム(SBR)・天然ゴム(NR)混合材

型番:

AR-1519
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AR-1519の仕様・寸法情報

本体/オプション
オプション
高さ(mm)
19
長さ(mm)
1000
内径(mm)
61
品名
キャスターピット
幅(mm)
280
JANコード
4580179993298
質量(g)
2900.0
トラスココード
384-8785
材質1
スチレン・ブタジエンゴム(SBR)・天然ゴム(NR)混合材
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
AR-1519
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,0005,894
( 6,483 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・車輪を二段階で落とし込むことで安全性をアップさせています。
・中央に穴をあけることで水溜まりを防止します。
・反射シールで視認性がアップします。
【用途】
・台車・カゴ車の仮置き、停車マットとして。
・自然暴走の防止に。
【材質】
・スチレン・ブタジエンゴム(SBR)・天然ゴム(NR)混合材

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャスターピット AR-1519の型番AR-1519のページです。 型番AR-1519に関する仕様情報を記載しております。
キャスターピット AR-1519のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャスターピット AR-1519
ネスティング台車 取り替えキャスター
運搬車用取り替えキャスター(グランカート用) 自在
鋼板製片袖四輪運搬車(固定ハンドル・ゴムキャスター)
ステンレス鋼板運搬車 (固定ハンドルタイプ)
静音ステンレス台車 ハンドル折りたたみ式
メーカーアラオカイザークラフトトラスコ中山神戸車輛製作所トラスコ中山カナツー
通常価格7,0004,742 -1,808 -53,200 -145,728 -32,398 -
通常出荷日4日目2日目1日目〜19日目8日目〜2日目〜
本体/オプションオプションオプションオプション本体本体本体
高さ(mm)19-----
-----
長さ(mm)1000-----
内径(mm)61-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト