ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDヘッドライトE421Dセット(ハイブリッド式)

通常単価(税別)
10,0856,193
税込単価
11,0946,812
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・専用充電池または単3形乾電池どちらも選べるハイブリッド式ライトです。・3モードの切替ができま...

詳細を確認
  • 全光束 (lm)
    420
  • 特殊用途
    防雨
  • 電池種類
    リチウム
  • 商品タイプ
    ヘッドライト
  • シルバー
  • JANコード
    4975364265302
  • トラスココード
    195-1419
  • 奥行(mm)
    55
  • 高さ(mm)
    38
  • 電源
    専用充電池(付属)、単3形乾電池4本(別売)
  • 幅(mm)
    87
  • 質量(g)
    118
  • 材質1
    本体:ABS、PC、ナイロン
  • 材質2
    電池ボックス:ABS、PC
  • 材質3
    ヘッドバンド:縫製ゴム
  • 最大点灯時間(h)
    21(モード1・50lm時)/13(モード2・200lm時)/9(モード3・420lm時)
  • 光源
    白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)
  • 材質4
    ヘルメットクリップ:PA6
  • 適合規格
    ANSI FL1
  • 落下耐久(m)
    2
  • 充電時間(時間)
    7
  • 使用電池
    リチウムイオン充電池LE-ZP3730または、単3形乾電池×4本(別売)
  • 保護等級
    IPX4

ご注意

  • 光を直接目に当てないでください。
  • 目を痛める原因となる事があります。
  • 取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。

型番:

LE-E421D-SP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LE-E421D-SPの仕様・寸法情報

全光束(lm)
420
特殊用途
防雨
電池種類
リチウム
商品タイプ
ヘッドライト
シルバー
JANコード
4975364265302
トラスココード
195-1419
奥行(mm)
55
高さ(mm)
38
電源
専用充電池(付属)、単3形乾電池4本(別売)
幅(mm)
87
質量(g)
118
材質1
本体:ABS、PC、ナイロン
材質2
電池ボックス:ABS、PC
材質3
ヘッドバンド:縫製ゴム
最大点灯時間(h)
21(モード1・50lm時)/13(モード2・200lm時)/9(モード3・420lm時)
光源
白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)
材質4
ヘルメットクリップ:PA6
適合規格
ANSI FL1
落下耐久(m)
2
充電時間(時間)
7
使用電池
リチウムイオン充電池LE-ZP3730または、単3形乾電池×4本(別売)
保護等級
IPX4
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LE-E421D-SP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,0856,193
( 6,812 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・専用充電池または単3形乾電池どちらも選べるハイブリッド式ライトです。
・3モードの切替ができます。
・光の向きを調整可能目と電池にやさしいロースタートプッシュスイッチを採用しています。
・フリッカー対策済です。
・電池残量警告付きです。
【用途】
・現場作業用として。
【材質】
・本体:ABS、PC、ナイロン
・電池ボックス:ABS、PC
・ヘッドバンド:縫製ゴム
・ヘルメットクリップ:PA6
【セット内容】
・ライト本体・ヘッドバンド・ヘルメットクリップ4個・オーバーヘッドバンド・リチウムイオン充電池3730・USB充電用ケーブル

ご注意

  • 光を直接目に当てないでください。
  • 目を痛める原因となる事があります。
  • 取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDヘッドライトE421Dセット(ハイブリッド式)の型番LE-E421D-SPのページです。 型番LE-E421D-SPに関する仕様情報を記載しております。
LEDヘッドライトE421Dセット(ハイブリッド式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDヘッドライトE421Dセット(ハイブリッド式)
LEDヘッドライトEDシリーズ(ハイブリッド式)
建築向けLEDヘッドライト Dシリーズ
LEDヘッドライトFシリーズ(電池式)
ヘッドライト/LED(広角ワイド照明・充電セット)
充電式LEDヘッドライト "HL40R"
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールエスコFENIXLIGHT
通常価格10,0855,3673,4933,52012,40410,631
通常出荷日1日目1日目2日目1日目2日目1日目
全光束(lm)42050050050060 / 15 / 30 / 510 / 290600
特殊用途防雨防雨防雨防雨防水防水
電池種類リチウム単3単4単3単3リチウム
商品タイプヘッドライトヘッドライトヘッドライトヘッドライトヘッドライトヘッドライト
シルバーゴールド黒/金ゴールド--

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト