ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

回転式溶接作業台レボ360

通常単価(税別)
60,00054,216
税込単価
66,00059,638
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・天板が回転する溶接作業台です・天板のΦ16の穴に専用のクランプをセットすることで、材料や治具...

詳細を確認
  • こちらの商品は組み立て式です。
  • 組み立てにはプラスドライバーが必要です。
  • 最大積載量40kgを超える重量物は絶対に載せないでください。

型番:

RV-360
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RV-360の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
JANコード
4991945034426
クランプ範囲(mm)
120
天板 幅×奥行×厚さ(mm)
500×500×4
天板穴(mm)
16
本体高さ(mm)
680
質量(g)
22000.0
トラスココード
426-4718
材質1
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RV-360
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,00054,216
( 59,638 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板が回転する溶接作業台です
・天板のΦ16の穴に専用のクランプをセットすることで、材料や治具の固定が可能です
・専用のクランプが2個付属しています
・トーチの収納に便利なトーチホルダーが付属しています
【用途】
・溶接作業台
【材質】
・鉄

ご注意

  • こちらの商品は組み立て式です。
  • 組み立てにはプラスドライバーが必要です。
  • 最大積載量40kgを超える重量物は絶対に載せないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

回転式溶接作業台レボ360の型番RV-360のページです。 型番RV-360に関する仕様情報を記載しております。
回転式溶接作業台レボ360のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
回転式溶接作業台レボ360
溶接作業用フィルム/フェンスセット
クランプ(重作業用)
溶接機バッテリー開放型 保水式
スネークフャイヤー(ねじ込み式)
アースホルダー(マグネット式)EA315
メーカースター電器製造エスコエスコマイト工業スタイル・インデックスエスコ
通常価格60,0008,760 -14,400 -87,99311,0707,080 -
通常出荷日4日目1日目1日目6日目1日目1日目
商品タイプその他--溶接機パーツ溶接機パーツその他
JANコード4991945034426-----
クランプ範囲(mm)120-----
天板 幅×奥行×厚さ(mm)500×500×4-----
天板穴(mm)16-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト