17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

双口ホーム水栓13

通常単価(税別)
10,409
税込単価
11,450
通常出荷日:1日目

【特長】・一般地、寒冷地共用です・節水固定コマ仕様です・2つの吐水を同時に行えます【材質】・青銅(CA...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • JANコード
    4972353705092
  • トラスココード
    836-5680
  • 質量(g)
    891.000
  • 材質1
    青銅(CAC406)
  • 奥行(mm)
    118.5
  • 呼び径(mm)
    13(PJ1/2)
  • 高さ(mm)
    65
  • 仕様
    双口タイプ、送り座付

型番:

7050
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

7050の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
JANコード
4972353705092
トラスココード
836-5680
質量(g)
891.000
材質1
青銅(CAC406)
奥行(mm)
118.5
呼び径(mm)
13(PJ1/2)
高さ(mm)
65
仕様
双口タイプ、送り座付
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
7050
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,409
( 11,450 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般地、寒冷地共用です
・節水固定コマ仕様です
・2つの吐水を同時に行えます
【材質】
・青銅(CAC406)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

双口ホーム水栓13の型番7050のページです。 型番7050に関する仕様情報を記載しております。
双口ホーム水栓13のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
双口ホーム水栓13
ユニット取出し金具 6442
アングル型ボールバルブ(水道用)
カクダイ 回転分岐栓13
カクダイ アングル分岐栓(A) 13
逆止弁つきボール止水栓 653-310-13
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格10,4091,8793,3436,1294,5543,196
通常出荷日1日目1日目1日目7日目7日目7日目
商品タイプその他その他その他---
JANコード497235370509249723536442094972353650484497235378209349723537860154972353653867
トラスココード836-5680438-5594338-3954807-2766807-5560807-4847
質量(g)891.000106.000200.000440.000480.000199
材質1青銅(CAC406)黄銅黄銅(C3771BE)主要部…青銅(CAC406)材質 青銅材質 黄銅

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト