ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

枠式ターンバックル外れ止め付(フック&フック)

型番:

A-1355
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

A-1355の仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
種類
ターンバックル
カラビナ・スナップフック詳細
ダブルフック
材質
ステンレス(SUS304)
仕上げ
バレル研磨仕上げ
トラスココード
378-7664
W(mm)
34
ねじ径
W1/2
使用荷重(kN)
3.92
A(mm)
100
B(mm)
166
L(mm)
200
JANコード
4982970313556
質量(g)
680.000
L1(mm)
330
L2(mm)
460
R(mm)
6
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
A-1355
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,811
( 5,292 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます
・外れ止め付です
【用途】
・ワイヤロープの張り具合の調節に
【材質】
・ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

枠式ターンバックル外れ止め付(フック&フック)の型番A-1355のページです。 型番A-1355に関する仕様情報を記載しております。
枠式ターンバックル外れ止め付(フック&フック)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
枠式ターンバックル外れ止め付(フック&フック)
ステンレス プチカラビナ(ハズレ止め付)
Dフック
環付スナップフックNB型
ステンレス Sカンフック
ベルトフック(ステンレスSUS304)
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格4,811940 -860 -1,026 -630 -1,226 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜2日目1日目5日目〜
特性・用途該当なし-----
種類ターンバックルカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフック
カラビナ・スナップフック詳細ダブルフックロックなしロックなしロックありダブルフックロックなし
材質ステンレス(SUS304)ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304
仕上げバレル研磨仕上げ-----
よく一緒に購入される商品

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト