ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

スコッチブライト(TM) 工業用パッド【20個入り】

通常単価(税別)
6,185
税込単価
6,804
通常出荷日:4日目

【特長】・従来品より2倍の作業スピード、20%の寿命アップを実現しています・十字にミシン目が入っていま...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番:

7447-PRO-BOX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (20個入り)

7447-PRO-BOXの仕様・寸法情報

商品タイプ
研磨布
粒度(#)
320
形状
シート形状
幅(mm)
150
長さ(mm)
230
砥粒
酸化アルミニウム
用途
サビ取り / 汚れ落とし
赤茶
JANコード
4549395818631
トラスココード
114-7828
質量(g)
600
-
-

型番リスト

表示件数
型番
7447-PRO-BOX
最小発注数量
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,185
( 6,804 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来品より2倍の作業スピード、20%の寿命アップを実現しています
・十字にミシン目が入っていますので小さなサイズにカットする際にハサミが要りません
・ほつれづらい丈夫な素材でありながら、なじみ性もアップしています
【用途】
・サビ取り、汚れ取り、塗膜はく離・塗装前処理などに
【材質】
・砥粒:酸化アルミニウム

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチブライト(TM) 工業用パッドの型番7447-PRO-BOXのページです。 型番7447-PRO-BOXに関する仕様情報を記載しております。
スコッチブライト(TM) 工業用パッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スコッチブライト(TM) 工業用パッド
耐水ペーパー TTPA-1000-5P
空研ぎペーパー 酸化アルミニウム砥材 TDSPA-400-5P
マルチソフト シート研磨材
スコッチ・ブライト(TM) 工業用パッド 8448
スコッチ・ブライト(TM) 工業用パッド 7447PRO
メーカースリーエムジャパントラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山スリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格6,18539052021,4465,6014,997 -
通常出荷日4日目2日目2日目4日目1日目4日目
商品タイプ研磨布耐水ペーパー空研ぎペーパー研磨布不織布/ナイロン不織布/ナイロン
粒度(#)3201000400320400320
形状シート形状シート形状シート形状ロール形状--
幅(mm)150228228200150150
長さ(mm)2302802806000230230
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト