17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式グリスガン KBP-1-D2

通常単価(税別)
55,550
税込単価
61,105
通常出荷日:1日目

【特長】・手軽なコードレスタイプで場所を選ばず作業が可能です。・リチウムイオンバッテリーを採用している...

詳細を確認
  • 種類
    グリスガン
  • 質量(g)
    2300.0
  • トラスココード
    208-3383
  • 全長(mm)
    365
  • 吐出量(cc/min)
    78
  • 油槽径(mm)
    65
  • 容量(cc)
    400

型番:

KBP-1-D2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KBP-1-D2の仕様・寸法情報

種類
グリスガン
質量(g)
2300.0
トラスココード
208-3383
全長(mm)
365
吐出量(cc/min)
78
油槽径(mm)
65
容量(cc)
400
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KBP-1-D2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,550
( 61,105 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手軽なコードレスタイプで場所を選ばず作業が可能です。
・リチウムイオンバッテリーを採用しているため電池の消費を抑え繰り返し使用することが可能です。
・400gカートリッジ専用です。
・タンク部分が透明のため、グリス残量が一目でわかります。
・1回の充電で使用できるカートリッジ本数は約7本(無負荷の場合)
【用途】
・手差し給脂全般

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式グリスガン KBP-1-D2の型番KBP-1-D2のページです。 型番KBP-1-D2に関する仕様情報を記載しております。
充電式グリスガン KBP-1-D2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式グリスガン KBP-1-D2
手動式給脂ポンプ 400gグリスカートリッジ
手動式給脂ポンプ 400gグリスカートリッジ(加圧スプリング付)
手動式給脂ポンプ KSP-105
集中潤滑(配材セット)
シングル分配弁 KU-12
メーカーKWKKWKKWKKWKKWKKWK
通常価格55,55025,96643,72224,442108,57314,392
通常出荷日1日目1日目1日目1日目18日目1日目
種類グリスガングリスガングリスガングリスガングリスガンルブリケーター関連品
質量(g)2300.01500.01900.01500.08000.0390.0
トラスココード208-3383160-9354160-9356160-9331250-1049160-9673
全長(mm)365-----
吐出量(cc/min)78-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト