ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

エコセーバーV240SP

通常単価(税別)
158,212139,226
税込単価
174,033153,149
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・特定不活性ガス回収可能です・特定不活性ガス(R32・R1234yf・R1234ze)全対応で...

詳細を確認
  • フロートセンサーなしボンベを使用する場合、質量検知式過充填防止デジタルスケールを併用してください。(通商産業省告示第139号に基づく適合)

型番:

ES640
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ES640の仕様・寸法情報

商品タイプ
フロン回収装置
幅(mm)
265
奥行(mm)
440
高さ(mm)
360
トラスココード
836-9083
JANコード
4991756333633
対応冷媒
R32・R1234yf・R1234zeの他エコセーバーV230SPの冷媒も対応
質量(g)
16300.0
材質1
鋼材
材質2
樹脂
材質3
コンプレッサー(W)
750
気体回収能力(g/分)
240(R410Aの場合)
使用温度範囲(℃)
0~40未満
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード長さ(m)
2
消費電力(W)
640(50Hz)/610(60Hz)
回収方式
ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)

型番リスト

表示件数
型番
ES640
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
158,212139,226
( 153,149 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特定不活性ガス回収可能です
・特定不活性ガス(R32・R1234yf・R1234ze)全対応です
・電子式スターターリレーを採用しています
【用途】
・家庭用・大型業務用冷蔵庫、ルームエアコン、パッケージエアコン、大型業務用冷凍空調機器、カーエアコンなどの修理時・廃棄時のフロン回収に
【材質】
・鋼材
・樹脂
・銅

ご注意

  • フロートセンサーなしボンベを使用する場合、質量検知式過充填防止デジタルスケールを併用してください。(通商産業省告示第139号に基づく適合)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エコセーバーV240SPの型番ES640のページです。 型番ES640に関する仕様情報を記載しております。
エコセーバーV240SPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エコセーバーV240SP
フロン回収・再生装置 エコサイクルオーロラII AR022A
充電式真空ポンプ 1.5CFM
オイルレスフルオロカーボン回収装置
オイル逆流防止弁付 高性能ミストレスツーステージ真空ポンプ TA150YB
チャージングスケール(TA101CB)
メーカーアサダアサダアサダ文化貿易工業タスコタスコ
通常価格158,212890,00133,950260,00044,43030,236
通常出荷日1日目5日目4日目1日目4日目1日目
商品タイプフロン回収装置フロン回収装置フロン回収用真空ポンプフロン回収装置フロン回収用真空ポンプ-
幅(mm)265562268-212378
奥行(mm)44053893-338315
高さ(mm)360976172-23868
トラスココード836-9083413-0924----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト