ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

充電式真空ポンプ 1.5CFM-BL(バッテリー・ケース付)

通常単価(税別)
76,27472,216
税込単価
83,90179,438
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・1回の充電で60分の使用可能です・小型・充電式で20Pa(150ミクロン)を実現しました・バ...

詳細を確認

型番:

VP151L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VP151Lの仕様・寸法情報

真空ポンプ種類
油回転形
付加機能
逆流防止機能
電源
DC
電圧(V)
18
材質
アルミ
質量(g)
3600.0
排気速度(l/min)
50
到達圧力(Pa)
20
奥行(mm)
93
高さ(mm)
172
幅(mm)
268
材質2
鋼材
材質3
樹脂
JANコード
4991756352801
トラスココード
208-5195
付属品
急速充電器、キャリングケース、バッテリー18V6.0Ah、真空ポンプオイル、異径アダプタ5/16メス×1/4オス

型番リスト

表示件数
型番
VP151L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
76,27472,216
( 79,438 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1回の充電で60分の使用可能です
・小型・充電式で20Pa(150ミクロン)を実現しました
・バッテリ切れアラームと警報ランプ付の安全設計です
・逆止弁付ボールバルブでオイルの逆流を防止します
【用途】
・狭所、高所など電源の無い現場での真空引き作業に
【材質】
・アルミ
・鋼材
・樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式真空ポンプ 1.5CFM-BL(バッテリー・ケース付)の型番VP151Lのページです。 型番VP151Lに関する仕様情報を記載しております。
充電式真空ポンプ 1.5CFM-BL(バッテリー・ケース付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式真空ポンプ 1.5CFM-BL(バッテリー・ケース付)
充電式真空ポンプ4CFM(バッテリ無・ケース無) VP400
ドライ真空ポンプ DTU-20
油回転真空ポンプ G-20DA
ドライ真空ポンプ DA-30D
ドライ真空ポンプ DA-121D
メーカーアサダアサダアルバックアルバックアルバックアルバック
通常価格76,27457,129243,76596,00096,363211,765
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
真空ポンプ種類油回転形油回転形ドライ形油回転形ドライ形ドライ形
付加機能逆流防止機能逆流防止機能 / ガスバラスト機構----
電源DCDCACACACAC
電圧(V)1818100100100100
材質アルミアルミ----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト