17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高圧洗浄機 BLUE CLEAN 392PLUS(冷水タイプ)

通常単価(税別)
35,000
税込単価
38,500
通常出荷日:1日目

【特長】・水タンクからの吸水が可能な自吸式対応型で使用場所を選びません・3つの洗浄ノズルとベランダクリ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    高圧洗浄機
  • 機能
    冷水
  • 仕様
    電動タイプ
  • JANコード
    8016287149471
  • 質量(g)
    8000.0
  • トラスココード
    208-5652
  • ホース長さ(m)
    6
  • 奥行(mm)
    310
  • 高さ(mm)
    800
  • 消費電力(W)
    1400
  • 電源
    単相100V
  • 電源コード長さ(m)
    5
  • 吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)
    10
  • 吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)
    7
  • 幅(mm)
    340

型番:

392PLUS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

392PLUSの仕様・寸法情報

商品タイプ
高圧洗浄機
機能
冷水
仕様
電動タイプ
JANコード
8016287149471
質量(g)
8000.0
トラスココード
208-5652
ホース長さ(m)
6
奥行(mm)
310
高さ(mm)
800
消費電力(W)
1400
電源
単相100V
電源コード長さ(m)
5
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)
10
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)
7
幅(mm)
340
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
392PLUS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,000
( 38,500 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水タンクからの吸水が可能な自吸式対応型で使用場所を選びません
・3つの洗浄ノズルとベランダクリーナーまで揃ったフルコンプリートモデルです
・便利なホースリールが標準装備で簡単に片づけられます
【用途】
・車やベランダ・網戸などの洗浄
・自動車・自動二輪の洗車
・住居物(外壁・床など)の洗浄

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧洗浄機 BLUE CLEAN 392PLUS(冷水タイプ)の型番392PLUSのページです。 型番392PLUSに関する仕様情報を記載しております。
高圧洗浄機 BLUE CLEAN 392PLUS(冷水タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧洗浄機 BLUE CLEAN 392PLUS(冷水タイプ)
エンジン式高圧洗浄機(冷水タイプ)
高圧洗浄機(冷水タイプ) AJP-1700V
業務用高圧洗浄機 HD 4/8 C(冷水タイプ)
エンジン式高圧洗浄機 SER-BS5(冷水タイプ)
エンジン式高圧洗浄機 HD 9/23(冷水タイプ)
メーカーARアサダ京セラケルヒャースーパー工業ケルヒャー
通常価格35,000145,25042,750164,063377,031 -905,625
通常出荷日1日目2日目1日目1日目8日目2日目
商品タイプ高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機
機能冷水冷水冷水冷水冷水冷水
仕様電動タイプエンジンタイプ電動タイプ電動タイプエンジンタイプエンジンタイプ
JANコード8016287149471-----
質量(g)8000.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト