ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

溶接棒乾燥器 ISK-D400

通常単価(税別)
59,786
税込単価
65,765
通常出荷日:4日目

【特長】・使用前に乾燥が必要な低水素溶接棒に完全対応・温度調節範囲100~400℃・温度ヒューズ搭載で...

詳細を確認

型番:

ISK-D400
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ISK-D400の仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接棒乾燥機
棒長(mm)
最長450
トラスココード
351-9966
JANコード
4992873269577
質量(g)
6000.0
奥行(mm)
706
高さ(mm)
262
最大棒量(kg)
10
設定温度(℃)
100~400
定格入力(V)
AC100
幅(mm)
212
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ISK-D400
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,786
( 65,765 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用前に乾燥が必要な低水素溶接棒に完全対応
・温度調節範囲100~400℃
・温度ヒューズ搭載で、万が一でも安全
・温度を一定に保つサーモスタット内蔵
・縦置き、横置き どちらでも使えて便利です
【用途】
・溶接棒の乾燥に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接棒乾燥器 ISK-D400の型番ISK-D400のページです。 型番ISK-D400に関する仕様情報を記載しております。
溶接棒乾燥器 ISK-D400のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接棒乾燥器 ISK-D400
溶接棒乾燥器
ガス溶接棒 軟鋼用
ガス溶接棒 アルミ用
ガス溶接棒 真鍮用
ガス溶接棒 TIG SUS用
メーカー育良精機製作所育良精機製作所スター電器製造スター電器製造スター電器製造スター電器製造
通常価格59,78645,2721,330 -4,0485,6204,460
通常出荷日4日目1日目4日目4日目4日目29日目
商品タイプ溶接棒乾燥機溶接棒乾燥機溶接棒溶接棒溶接棒溶接棒
棒長(mm)最長450-1000100010001000
トラスココード351-9966393-5779----
JANコード4992873269577-----
質量(g)6000.03000----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト